エレクトロニクス部品技術窓口
三菱開閉器。【特長】・MS-Nシリーズ用。・負荷特性に合わせた最適な保護が可能。・最小目盛の 3~ 4...
詳細を確認| 種別 | 関連機器 | |
|---|---|---|
| シリーズ | ET-N | |
| 形名 | ET-N60 1A | |
| 電流整定範囲 | 0.25~1A | |
| 主回路定格絶縁電圧 | 660V 50/60Hz | |
| 操作回路定格使用電圧 | 100~120Vまたは200~240V 50/60Hz | |
| 操作電圧許容変動範囲 | 定格使用電圧の85~110% | |
| 操作回路入力 | AC100V用:7VA(AC100V印加時)AC200V用:14VA(AC200V印加時) | |
| 出力接点 | 接点構成 | 1a1b |
| 定格 | AC240V:1A AC120V:2A(AC-15級) | |
| リセット方式 | マニュアルリセット | |
| 保護モード | 過負荷/過負荷+欠相/過負荷+欠相+反相 | |
| 過負荷 | 動作電流 | 115±5% |
| 動作時間 | 3秒・5秒・7秒・15秒・30秒(600%電流通電時) | |
| 動作方式 | 熱蓄積動作(インチング・ホットスタート保護) | |
| 欠相 | 不平衡感度 | 30~50% |
| 動作時間 | 3±1秒 | |
| 反相 | 検出方式 | 電流検出 |
| 動作時間 | 0.5秒以下 | |
| 電圧変動時の特性変化 | 動作電流 ±5% 動作時間 ±10% | |
| 温度変化時の特性変化 | 動作電流 ±5% 動作時間 ±10% | |
| 動作表示灯 | 電源・過負荷・欠相・反相トリップ個別表示 | |
| 耐電圧 | 主回路:AC2,500V 1分間 操作回路:AC2,000V 1分間 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,970円 ( 21,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,490円 ( 21,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,030円 ( 19,833円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,600円 ( 22,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
三菱開閉器。
【特長】
・MS-Nシリーズ用。
・負荷特性に合わせた最適な保護が可能。
・最小目盛の 3~ 4倍の電流整定範囲に適用できます。
・動作表示灯により事故原因の調査が容易。
・負荷機器の運転状態を表示します。
・出力接点1a1b。
・容易な操作。
・動作チェック。
・自己診断機能付。
・小形化。
・配線が容易。
・レール取付けを標準採用。
【用途】
・電子式モータ保護リレー。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
5通常価格(税別):750円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー
5通常価格(税別):276円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー
4通常価格(税別):157円~

ミスミ
サージ吸収器
3.7通常価格(税別):767円~

三菱電機
MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付
0通常価格(税別):1,235円~

三菱電機
大型端子カバー(TC-L)
0通常価格(税別):200円~

三菱電機
端子カバーユニット
0通常価格(税別):3,200円

三菱電機
MS-T/Nシリーズ接触器・開閉器(電源・負荷側)用充電部保護カバー
5通常価格(税別):850円~