エレクトロニクス部品技術窓口
三菱電磁開閉器の補助接点ユニット。 【特長】・小形のリレーから大形のコンタクタまで補助接点の増設が容易...
詳細を確認
UN-AX11の外観

UN-AX80の外観

UN-AX150の外観

UN-AX600の外観
| ユニット形名 | 1 ユニット当たり の接点構成 | ユニット取付方式 | 適用する電磁接触器、電磁継電器の形名 | 非可逆式に追加可能 ユニット総数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流操作 | 直流操作 | 機械ラッチ式 | ||||
| UN-AX11 UN-AX11CX | 1a1b | サイドオン | S-T65、T80 S-N35 ~ N65 DU-N30 ( 注 6) | SD-T65、T80 SD-N35、N50、N65 DUD-N30 ( 注 6) | SL(D)-T65,T80 SL(D)-N35、N50、N65 ( 注 6) | 2( 注 2) |
| UN-AX80 | 1a1b | サイドオン | S-T100、S-N80、N95 S-N125、DU-N60 | SD-T100、SD-N80、N95 SD-N125、DUD-N60 | SL(D)-T100 SL(D)-N80、N95 SL(D)-N125 | 2( 注 4) |
| UN-AX150 | 1a1b | サイドオン | S-N150、 S-N180、N220、 S-N300、N400、 DU-N120、N180、N260 | SD-N150 SD-N220 SD-N300、N400、 DUD-N120、N180、N260 | SL(D)-N150 SL(D)-N220 SL(D)-N300、N400 | 2( 注 4) |
| UN-AX600 | 2a2b | サイドオン | S-N600、N800 | SD-N600、N800 | SL(D)-N600、N800 | 1( 注 5) |
| ユニット形名 | UN-AX11(CX) | UN-AX80,UN-AX150,UN-AX600 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 [V] | 690 | ||||
| 準拠・適合規格 | JIS C8201-5-1,IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB14048.5 | ||||
| 定格インパルス耐電圧 [kV] | 6 | ||||
| 定格周波数 [Hz] | 50/60 | ||||
| 汚染度 | 3 | ||||
| 接 点 定 格 (注1) | 開放熱電流 Ith[A] | 10 | |||
| 交 流 定 格 使 用 電 流 [A] | AC-15 級 (電磁石負荷) (注2) | AC120V | 6 3 1.5 1.2 | 6 3 1.5 1.2 | |
| AC240V | |||||
| AC440V | |||||
| AC550V | |||||
| AC-12 級 (抵抗負荷) (注2) | AC120V | 10 8 | 10 8 | ||
| AC240V | |||||
| 直 流 定 格 使 用 電 流 [A] | DC-13 級 (電磁石負荷) (注2) | DC24V | 3 1.5 0.6(2) 0.3(0.8) | 3 1.5 0.6 0.3 | |
| DC48V | |||||
| DC110V | |||||
| DC220V | |||||
| DC-12 級 (抵抗負荷) (注2) | DC110V | 5(8) 1(3) | 5 1 | ||
| DC220V | |||||
| 最小適用負荷レベル | 20V 3mA | ||||
三菱電磁開閉器の補助接点ユニット。
【特長】
・小形のリレーから大形のコンタクタまで補助接点の増設が容易。
・特殊な工具を使わずに簡単に取付けできる。
・薄型のため取付け面積が少なくて済み、盤面積の小形化ができる。
【用途】
・補助接点の増設に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
大型端子カバー(TC-L)
0通常価格(税別):200円~

三菱電機
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
5通常価格(税別):750円~

ミスミ
サージ吸収器
3.7通常価格(税別):767円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー
4通常価格(税別):157円~

ミスミ
ミニコンタクタ用サージユニット
4.7通常価格(税別):1,218円~

三菱電機
端子カバーユニット
0通常価格(税別):3,200円

ミスミ
補助接点ユニット
5通常価格(税別):599円~

三菱電機
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2
5通常価格(税別):1,160円