エレクトロニクス部品技術窓口

外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)。 【特長】・遮断器の本体取付穴に差し込むだけで取付可能。・ワ...
詳細を確認
TCS-05FA2

TCS-05FA3

TCS-05FH2

TCS-05FH3
| 形名 | 色 | 遮断器 の極数 | 適用機種 | 変化寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFB | NV | A | B | C | |||
| TCS-05FA2 | 白 | 2 | NF30-FA/FAU,NF50-FA/FAU | NV30-FA/FAU,NV50-FA/FAU | 40 | 7 | 55 |
| TCS-05FA3 | 白 | 3 | 60 | 7 | 55 | ||
| TCS-05FH2 | 白 | 2 | NF50-FHU | NV50-FHU | 50 | 5 | 55.5 |
| TCS-05FH3 | 白 | 3 | NF50-FHU | NV50-FHU | 75 | 5 | 55.5 |
| TCS-1FH3 | 白 | 3 | NF100-FHU | NV100-FHU | 75 | 5 | 55.5 |

変化寸法
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)。
【特長】
・遮断器の本体取付穴に差し込むだけで取付可能。
・ワンタッチ式。封印プレートにより封印可能。
【用途】
・充電部の露出を避けるために使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA
4.3通常価格(税別):358円~

ミスミ
ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)
2.9通常価格(税別):208円~

三菱電機
外部付属装置 ロックカバー(LC)
4通常価格(税別):88円~

Panasonic
DIN取付台
4通常価格(税別):481円

三菱電機
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
0通常価格(税別):300円

Panasonic
安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠
0通常価格(税別):112円

三菱電機
漏電・ノーフューズ遮断器用 大型端子カバー
0通常価格(税別):112円~

三菱電機
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
5通常価格(税別):179円~