17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)【2個入り】

通常単価(税別)
6501,120
税込単価
7151,232
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

外部付属装置 大形端子カバー。 【特長】・ワンタッチ端子カバーで遮断器の本体取付穴に差し込むだけで取付...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

大形端子カバーの特長

充電部の露出を避けるため使用するもの。
ワンタッチ端子カバー:遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付けでき、非常に便利。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端または指先でずらして引き抜く。

大形端子カバーの寸法図

寸法図

寸法変化表

形名遮断器
の極数
適用機種変化寸法(mm)梱包内容
NFBNVABCカバー
カバー
取付ねじ
封印
プレート
TCL-05FH22NF50-FHUNV50-FHU502755.52-
TCL-05FH33NF50-FHUNV50-FHU752755.52-
TCL-1FH33NF100-FHUNV100-FHU754255.52-
  • ※ ご指定により製作します。

型番リスト

表示件数

遮断器の極数

(極)

適用機種(NFB)

適用機種(NV)

RoHS?最小発注数量
2
NF50-FHU
NV50-FHU
6
1パック

2個入り

3
NF50-FHU
NV50-FHU
6
1パック

2個入り

3
NF100-FHU
NV100-FHU
6
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
5日目
1,120
( 1,232 )
5日目

詳細情報

基本情報

外部付属装置 大形端子カバー。
【特長】
・ワンタッチ端子カバーで遮断器の本体取付穴に差し込むだけで取付可能。
【用途】
・充電部の露出を避けるために使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA/FHシリーズ 外部付属装置 大形端子カバー(TC-L)
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
外部付属装置 裏面端子カバー BTCシリーズ
漏電・ノーフューズ遮断器用 大型端子カバー
外部付属装置 ハンドルロックカバー
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機富士電機機器制御
通常価格650-300154 -818 -112 -428 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類端子カバー端子カバー端子カバー端子カバー端子カバーロックカバー・ロック装置・インタロック
付属装置大形端子カバー表板取付用端子カバー小形端子カバー---
-
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング