17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NE サーキットブレーカ(経済形)の仕様

NE603Yの外観

NE603Yの外観

NE803Yの外観

NE803Yの外観

NE603Y/NE803Yの寸法図

NE603Y/NE803Yの寸法図

品名記号外形寸法 mm取付穴明寸法 mm
形式番号極数定格電流ABCDEFGH
NE603Y3P500A 600A21027510314644970243M6
NE803Y3P700A
3P800A
アンペアフレーム600AF800AF
形式番号NE603YNE803Y
極数・素子数3P3E3P3E
定格電流A(基準周囲温度40℃)500 600700 800
定格絶縁電圧 VAC600600
DC--
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann2
AC500V2020
415V3636
200V5050
DC250V--
標準付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、補助ハンドル、絶縁バリヤ、端子カバー止ねじ、封印ねじ端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、補助ハンドル、絶縁バリヤ、端子カバー止ねじ、封印ねじ

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

アンペアフレーム詳細

特記

最小発注数量
500
600AF
製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛をHiに設定しています。
1個
600
600AF
製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛をHiに設定しています。
1個
800
800AF
製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛をHiに設定しています。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,940
( 168,234 )
3日目
153,170
( 168,487 )
3日目
251,980
( 277,178 )
3日目

詳細情報

基本情報

表面形のサーキットブレーカ
【特長】
・経済形
・過電流引外し方式:熱動-可調整電磁
・端子構造:バー端子 M12
・適合圧着端子:R100-12~R325-12S・325-12・RD325-12
・逆接続:可
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ
ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF
ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
ノーヒューズブレーカ NCS-S
メーカー日東工業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業河村電器産業
通常価格152,940-130,33918,940 -5,620 -1,6501,000 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
アンペアフレーム(AF)400AF以上400AF以上200AF~399AF50AF30AF以下30AF以下
極数333322
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)50503052.52.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めDINレール取付プラグインタイプその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング