エレクトロニクス部品技術窓口
Φ22の4接点、短胴37.1mmの非常停止用押ボタンスイッチ〔ねじ端子形は48.7mm(端子カバー装着...
詳細を確認| 適用規格 | IEC60947-5-1、EN60947-5-1 IEC60947-5-5 (注1)、EN60947-5-5 (注1) JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79 CSA C22.2 No.14、GB14048.5 |
|---|---|
| 標準使用状態 | 周囲温度 非照光:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと) LED照光:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-45~+80℃(ただし、氷結しないこと) |
| 操作カ | プッシュロック:32N プルリセット:21N ターンリセット:0.27N・m |
| 最小直接開路動作カ | 80N |
| 直接開路動作機能 までの最小動作距離 | 4.0mm |
| 最大動作距離 | 4.5mm |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(注2) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| インパルス耐電圧 | 2.5kV (コネクタタイプ:1.5kV) |
| 汚染度 | 3 (コネクタタイプ:2) |
| 開閉頻度 | 900回/時 |
| 耐衝撃 | 誤動作:150m/s2 耐久:1,000m/s2 |
| 耐振動 | 誤動作:10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐久:10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 |
| 耐久性 | 機械的:25万回以上 電気的:10万回以上 25万回以上 (AC/DC24V 1OOmA) |
| 保護構造 | パネル前面:IP65 (IEC 60529) 端子部保護構造:IP20 (ねじ端子形:XW9Z-VL2MF装着時) |
| 短絡保護装置 | 250V/10Aヒューズ (Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) |
| 条件付短絡電流 | 1,000A |
| 端子形状 | はんだづけ端子/プリント基板用端子/M3ねじ端子/コネクタタイプ |
| ロックナット推奨締付けトルク | 2.0N・m |
| 接続可能電線 | ねじ端子形:0.75~1.25mm2(AWG18~16) はんだづけ/プリント基板用端子形:1.25mm2以下(AWG16以下) コネクタタイプ:0.3~0.85mm2(AWG22~18) |
| 端子部はんだづけ条件 | 310~350℃、3秒以内 |
| 端子ねじ推奨締付トルク | 0.6~1.0N・m |
| 質量(約) | 大形:72g、特大形:81g |
注1)停止用スイッチ(ボタン色:黄)は除く。
注2)適合コネクタと0.3mm2(AWG22)ケーブル1mをつなげた場合。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,150円 ( 3,465円 ) | 9日目 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 9日目 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 9日目 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 9日目 |
3,520円 ( 3,872円 ) | 9日目 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 9日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 9日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 19日目 |
4,260円 ( 4,686円 ) | 9日目 |
Φ22の4接点、短胴37.1mmの非常停止用押ボタンスイッチ〔ねじ端子形は48.7mm(端子カバー装着時)〕。
安全性を極めたセーフブレイクアクション。
【特長】
・パネル奥行寸法は、1~4接点すべて37.1mm(はんだ端子形)〔ねじ端子形は48.7mm(端子力バー装着時)コネクタタイプは55.5mm〕
・照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現
・1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意
・2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)
・直接開路動作機能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
・セーフティロック機構(IEC60947-5-5:6.2項)
・保護構造IP65(IEC60529)
・接点は金メッキ接点
・ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)
・ボタンサイズはΦ40(大形)とΦ60(特大形)の2種類を用意
・非照光タイプのボタン色は、非常停止用にブライト系赤を用意(ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似))
・ボタンのロックと同時にLEDが点灯する連動照光タイプも用意(ボタンサイズは大形Φ40のみ)
・配線工数の削減・誤配線の防止に効果的なコネクタタイプも用意
・UL、c-UL認証品およびEN規格適合品
・UL非常停止カテゴリ認証品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
4通常価格(税別):1,489円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
4.5通常価格(税別):1,760円~

富士電機機器制御
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
4.4通常価格(税別):1,289円~

ミスミ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光
4.7通常価格(税別):2,067円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
4.2通常価格(税別):1,878円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
3.8通常価格(税別):1,600円~

IDEC
HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
0通常価格(税別):2,770円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付
0通常価格(税別):3,678円

富士電機機器制御
φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形
5通常価格(税別):1,889円~