エレクトロニクス部品技術窓口
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。【特長】・安全な機能特長・リリースアーム方式の採用により、...
詳細を確認
Φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形のイメージ図
独自のWEDGE(くさび)機構を採用したセパレート構造で、操作部と接点部の着脱は工具不要のワンタッチを実現。
締付ナットへ突起を設けることにより、1つの商品で2種類のパネルカット寸法に取付可能。そのため、パネルカット寸法に合せて商品を購入する必要がない。
接点ユニットとトランスユニットはすべてスナップフィット取付で、工具は不要。取外しもドライバー1本でOK。そのため、単体取付はもとより、密集取付時でも仕様変更による追加・交換作業がスムーズに行える。
標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適。
独自の摺動接触による接点機構で、高接触信頼性(故障率λ60=1.15×10-8レベル)を実現し、小勢力回路(5V5mA)にも安心して使用可能。
(単位:mm)

AR22V0・V2R形の寸法図
(単位:mm)

AR22VSR・V4R形の寸法図
(単位:mm)

AR22V7R形の寸法図
(単位:mm)

AR22VGE形の寸法図
(単位:mm)

AR22V0L・V2L形、AR22VDL形の寸法図
(単位:mm)

AR22VSL形の寸法図
(単位:mm)

AR22VGF形の寸法図
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,525円 ( 2,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,889円 ( 3,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,435円 ( 2,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,674円 ( 1,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,921円 ( 2,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,299円 ( 4,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,581円 ( 5,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,108円 ( 6,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,574円 ( 7,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,055円 ( 5,561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全な機能特長
・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
対象商品:Φ22非常停止用押しボタンスイッチ(AR22シリーズ)
変更部分:押しボタンの矢印の色変更
変更実施時期:2016年7月生産分より実施、新旧混合出荷の恐れがあります、ご了承ください。
詳細:
変更イメージ(代表機種:AR22V0R)
矢印を”白色”から”赤色”に変更致します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
4通常価格(税別):1,489円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
4.5通常価格(税別):1,760円~

富士電機機器制御
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
4.4通常価格(税別):1,289円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
4.2通常価格(税別):1,878円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
3.8通常価格(税別):1,600円~

IDEC
HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
0通常価格(税別):2,770円~

ミスミ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光
4.7通常価格(税別):2,067円~

富士電機機器制御
非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL
4通常価格(税別):3,728円~

富士電機機器制御
φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形
5通常価格(税別):1,889円~