17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形

φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形
通常単価(税別)
1,6893,226
税込単価
1,8583,549
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • Φ22非常停止用押しボタンスイッチ(AM22シリーズ)について、押しボタン矢印の仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。
  • IEC規格変更に伴い2016年7月生産分より
    押ボタンの矢印の色が白色から赤色(白塗装無し)に変更されました。
    ※弊社在庫無くなり次第、順次変更となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類形状取付穴接点構成押しボタン動作ボタン色保護機能(耐環境性)代表規格寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き端子形状ガード付き
AM22V0E-11R非常停止用押しボタンスイッチプッシュロック大形φ22.31a/1bプッシュロック~ターンリセットIP65、IP65FUL/TUV/CSA44mm40mm93mmねじ端子
AM22V0F-11E3R非常停止用照光押しボタンスイッチプッシュロック大形φ22.31a/1bプッシュロック~ターンリセットIP65、IP65FUL/TUV/CSA44mm40mm93mmねじ端子
AM22V0E-01R非常停止用押しボタンスイッチプッシュロック大形φ22.31bプッシュロック~ターンリセットIP65、IP65FUL/TUV/CSA44mm40mm93mmねじ端子
AM22V0F-02E3R非常停止用照光押しボタンスイッチプッシュロック大形φ22.32bプッシュロック~ターンリセットIP65、IP65FUL/TUV/CSA44mm40mm93mmねじ端子
AM22V0F-11M3R非常停止用押しボタンスイッチプッシュロック大形φ22.31a/1bプッシュロック~ターンリセットIP65、IP65FCE/UL/TUV/CSA44mm40mm93mmねじ端子

 

仕様変更のお知らせ

対象商品:Φ22非常停止用押しボタンスイッチ(AM22シリーズ)
変更部分:押しボタンの矢印の色変更
変更実施時期:2016年7月生産分より実施、新旧混合出荷の恐れがあります、ご了承ください。
詳細:
変更イメージ(代表機種:AR22V0R)
矢印を”白色”から”赤色”に変更致します。


型番リスト

表示件数

種類

形状

接点構成

代表規格

特徴

光源

ランプ使用電圧

(V)

トランス付

最小発注数量
非常停止用押しボタンスイッチ
[キノコ型] プッシュロック大形
1b
UL / TUV / CSA
赤矢印付
非照光
非照光
1個
非常停止用押しボタンスイッチ
[キノコ型] プッシュロック大形
1a / 1b
UL / TUV / CSA
赤矢印付
非照光
非照光
1個
非常停止用照光押しボタンスイッチ
[キノコ型] プッシュロック大形
2b
UL / TUV / CSA
赤矢印付
LED
AC/DC24
1個
非常停止用照光押しボタンスイッチ
[キノコ型] プッシュロック大形
1a / 1b
UL / TUV / CSA
赤矢印付
LED
AC/DC24
1個
非常停止用照光押しボタンスイッチ
[キノコ型] プッシュロック大形
1a / 1b
CE / UL / TUV / CSA
赤矢印付
LED
AC220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,889
( 2,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。
・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。
・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認定取得。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • Φ22非常停止用押しボタンスイッチ(AM22シリーズ)について、押しボタン矢印の仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。
  • IEC規格変更に伴い2016年7月生産分より
    押ボタンの矢印の色が白色から赤色(白塗装無し)に変更されました。
    ※弊社在庫無くなり次第、順次変更となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
【ミスミ オリジナル】非常停止用スイッチ(取付穴Φ22)
非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付
非常用ボタン FAKシリーズ
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御ミスミオムロンEaton富士電機機器制御
通常価格1,689-1,489 -973 -3,67874,4401,289 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目
ガード付き
端子形状ねじ端子ねじ端子ねじ端子その他ねじ端子ねじ端子
取付穴φ22.3φ30.5φ22φ22φ22φ22.3・φ25.5mm共用
押しボタン動作プッシュロック~ターンリセットプッシュロック~ターンリセットプッシュロック/ターンリセットプッシュロック/ターンリセットプッシュプル-
ボタン色

非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング