エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA 規格およびTÜV(EN 規格)を認証取得。
詳細を確認| 型番 | 種類 | 形状 | 取付穴 | 接点構成 | 押しボタン動作 | ボタン色 | 保護機能(耐環境性) | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 端子形状 | ガード付き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH165-V5R02 | 非常停止用押しボタンスイッチ | プッシュロック形 | φ16.2 | 2b | プッシュロック~ターンリセット | 赤 | IP65、IP65F | UL/TUV/CSA | 32mm | 32mm | 66.5mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
| AH165-V5R01 | 非常停止用押しボタンスイッチ | プッシュロック形 | φ16.2 | 1b | プッシュロック~ターンリセット | 赤 | IP65、IP65F | UL/TUV/CSA | 32mm | 32mm | 66.5mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
| AH165-V6R01 | 非常停止用押しボタンスイッチ | プッシュロック形 | φ16.2 | 1b | プッシュロック~ターンリセット | 赤 | IP65、IP65F | CE/UL/TUV/CSA | 40mm | 40mm | 66.5mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
| AH165-V5R01-S | 非常停止用押しボタンスイッチ | プッシュロック形 | φ16.2 | 1b | プッシュロック~ターンリセット | 赤 | IP65、IP65F | CE/UL/TUV/CSA | 32mm | 32mm | 62mm | はんだ端子 | 無 |
| AH165-V5R02-S | 非常停止用押しボタンスイッチ | プッシュロック形 | φ16.2 | 2b | プッシュロック~ターンリセット | 赤 | IP65、IP65F | CE/UL/TUV/CSA | 32mm | 32mm | 62mm | はんだ端子 | 無 |
対象商品:Φ16非常停止用押しボタンスイッチ(AH165シリーズ)
変更部分:押しボタンの矢印の色変更
変更実施時期:2016年7月生産分より実施、新旧混合出荷の恐れがあります、ご了承ください。
詳細:
変更イメージ(代表機種:AR22V0R)
矢印を”白色”から”赤色”に変更致します。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,989円 ( 2,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,889円 ( 2,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,352円 ( 4,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,693円 ( 4,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・接点の追加・交換が容易。
・標準品でUL/CSA 規格およびTÜV(EN 規格)を認証取得。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形
4通常価格(税別):1,489円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
4.5通常価格(税別):1,760円~

富士電機機器制御
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
4.4通常価格(税別):1,289円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
4.2通常価格(税別):1,878円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】非常停止用スイッチ(取付穴Φ22)
0通常価格(税別):973円~

ミスミ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光
4.7通常価格(税別):2,067円~

富士電機機器制御
非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL
4通常価格(税別):3,728円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
3.8通常価格(税別):1,600円~

IDEC
HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
0通常価格(税別):2,770円~