エレクトロニクス部品技術窓口

WS-Vシリーズ NF-N形 単相3線回路専用ノーヒューズ遮断器。 【特長】・...
詳細情報を確認する| 形名 | NF63-NCV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 In 基準周囲温度40℃ A | 60 | 63 | |||
| 極数・素子数 | 3P3E | 3P3E | |||
| 相線式 | 1φ3W | 1φ3W | |||
| 定格絶縁電圧Ui V | 300 | 300 | |||
| 定格使用電圧Ue V | AC | 100/200 | 100/200 | ||
| 高 速 形 | 定格感度電流 mA | - | - | ||
| 最大動作時間 s | at I △n | - | - | ||
| 時 延 形 | 定格感度電流 mA | - | - | ||
| 最大動作時間 s | - | - | |||
| 慣性不動作時間 s以上 | - | - | |||
| 欠 相 保 護 特 性 | 定格動作過電圧 V | 135 | 135 | ||
| 定格過電圧動作時間 s以内 | 1 | 1 | |||
| 定格不動作過電圧 V | 120 | 120 | |||
| 過電圧慣性不動作時間 s以上 | 0.1 | 0.1 | |||
| 過電圧動作表示方式 | 機械式ボタン | 機械式ボタン | |||
| 定格短絡 遮断容量 kA | JIS C 8201-2-1 Ann.2 (Icu) | AC | 100/ 200V | 7.5 | 7.5 |
| JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu) | 100/ 200V | - | - | ||



注1 66と60双方の取付寸法に対応できます。
注2 ( )内はTBM付の場合を示します。埋込形でTBM付の場合、外形が標準と異なりますのでご照会ください。
| 形名 | NF125-NCV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 In 基準周囲温度40℃ A | 60 75 100 | 125 | |||
| 極数・素子数 | 3P3E | 3P3E | |||
| 相線式 | 1φ3W | 1φ3W | |||
| 定格絶縁電圧Ui V | 300 | 300 | |||
| 定格使用電圧Ue V | AC | 100/200 | 100/200 | ||
| 高 速 形 | 定格感度電流 mA | - | - | ||
| 最大動作時間 s | at I △n | - | - | ||
| 時 延 形 | 定格感度電流 mA | - | - | ||
| 最大動作時間 s | - | - | |||
| 慣性不動作時間 s以上 | - | - | |||
| 欠 相 保 護 特 性 | 定格動作過電圧 V | 135 | 135 | ||
| 定格過電圧動作時間 s以内 | 1 | 1 | |||
| 定格不動作過電圧 V | 120 | 120 | |||
| 過電圧慣性不動作時間 s以上 | 0.1 | 0.1 | |||
| 過電圧動作表示方式 | 機械式ボタン | 機械式ボタン | |||
| 定格短絡 遮断容量 kA | JIS C 8201-2-1 Ann.2 (Icu) | AC | 100/ 200V | 30 | 30 |
| JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu) | 100/ 200V | - | - | ||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,800円 ( 51,480円 ) | 5日目 |
46,800円 ( 51,480円 ) | 5日目 |
46,800円 ( 51,480円 ) | 5日目 |
46,800円 ( 51,480円 ) | 5日目 |
46,800円 ( 51,480円 ) | 5日目 |
77,700円 ( 85,470円 ) | 5日目 |
WS-Vシリーズ NF-N形 単相3線回路専用ノーヒューズ遮断器。
【特長】
・一定レベル以上の過電圧を検知し、電路を遮断し負荷機器を保護
・接続方式:表面型、裏面形、埋込形
【用途】
・単相3線回路専用ノーヒューズ遮断器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):950円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)
4.3通常価格(税別):4,860円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
モータ保護用遮断器 MBシリーズ
5通常価格(税別):3,990円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~