17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 DC250Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 接続方式

  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細

  • 形式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)

通常単価(税別)
12,11052,800
税込単価
13,32158,080
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

WS-Vシリーズ NF-H形ノーヒューズ遮断器(高性能品)。 【特長】・定格遮断容量の大きい高性能品。...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NF63-HVの特性と外形

形名NF63-HV
定格電流 In
基準周囲温度40℃(舶用45℃) A
60
極数234
定格絶縁電圧 Ui V690








kA
JIS C 8201-2-1
Ann.1
JIS C 8201-2-1
Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690V2.5/2.5
500V7.5/7.5
440V10/8
415V10/8
400V10/8
380V10/8
230V25/19
DC250V(注1)7.5/7.5
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V10/8
400V10/8
380V10/8
230V25/19
DC250V7.5/7.5
NK
(Icu/Ics)
AC450V10/8
240V25/19
DC250V7.5/7.5

NF63-HVの外形寸法図

表面形

表面形

裏面形

裏面形

埋込形

埋込形

さし込形

さし込形

NF125-HVの特性と外形

形名NF125-HV
定格電流 In
基準周囲温度40℃(舶用45℃) A
15 20 30
40 50 60
75 100
125
極数234234
定格絶縁電圧 Ui V690690








kA
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-2-1 Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690V10/810/8
500V30/2330/23
440V50/3850/38
415V50/3850/38
400V50/3850/38
380V50/3850/38
230V100/75100/75
DC250V(注1)
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V50/3850/38
400V50/3850/38
380V50/3850/38
230V100/75100/75
DC250V
NK
(Icu/Ics)
AC450V50/3850/38
240V100/75100/75
DC250V

NF125-HVの外形寸法図

表面形

表面形

裏面形

裏面形

埋込形

埋込形

備考 NF125-HVの2極品は3極遮断器の中極導体を取り除いたものです。

さし込形

さし込形
  • ※ その他の商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格遮断容量 DC250Vの時

(kA)

定格電流

(A)

取付方法

接続方式

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

アンペアフレーム詳細

形式

RoHS?最小発注数量
63AF
3
25
10
7.5
10
DIN/ネジ止め
表面型
PSE
130
75
90
-
-
6
1個
60AF
3
25
10
7.5
60
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / CCC
130
75
90
-
高性能品
6
1個
200AF~399AF
3
100
75
40
125
ネジ止め
表面型
CCC
165
105
92
225AF
高性能品
6
1個
200AF~399AF
3
100
75
40
150
ネジ止め
表面型
CCC
165
105
92
225AF
高性能品
6
1個
200AF~399AF
3
100
75
40
175
ネジ止め
表面型
CCC
165
105
92
225AF
高性能品
6
1個
200AF~399AF
3
100
75
40
200
ネジ止め
表面型
CCC
165
105
92
225AF
高性能品
6
1個
200AF~399AF
3
100
75
40
225
ネジ止め
表面型
CCC
165
105
92
225AF
高性能品
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,110
( 13,321 )
5日目
15,230
( 16,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,800
( 58,080 )
5日目
52,800
( 58,080 )
5日目
52,800
( 58,080 )
5日目
52,800
( 58,080 )
5日目
52,800
( 58,080 )
5日目

詳細情報

基本情報

WS-Vシリーズ NF-H形ノーヒューズ遮断器(高性能品)。
【特長】
・定格遮断容量の大きい高性能品。
・接続方式:表面型、裏面形、埋込形、さし込形。
【用途】
・ノーヒューズ遮断器、高性能品。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS-Vシリーズ NF-H形 ノーヒューズ遮断器(高性能品)
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格12,110-4,860 -4,010 -3,510 -3,580 -5,350 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング