エレクトロニクス部品技術窓口
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付き(...
詳細を確認
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)の寸法図

NE223GAの寸法図

NE403GAの寸法図
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 取付穴明寸法 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | 極数 | 定格電流 | 定格感度電流 mA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| NE223GA | 3P | 125A 150A 175A 200A 225A | FVH〔30/100/500mA 切換 100-200-415V〕 | 105 | 165 | 68 | 90 | - | 35 | 126 | M4 |
| NE403GA | 3P | 250A 300A | FVH〔30/100/500mA 切換 100-200-415V〕 | 140 | 257 | 103 | 130.5 | 343 | 44 | 194 | M6 |
| 350A 400A | |||||||||||
| アンペアフレーム | 225AF | 400AF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | NE223GA | NE403GA | |||
| 保護機能 | 過負荷・短絡保護兼用 | ||||
| 相線式 | 3φ3W・1φ2W・1φ3W | 3φ3W・1φ2W・1φ3W | |||
| 極数・素子数 | 3P3E | 3P3E | |||
| 定格使用電圧V | AC | 100-200-415共用 | 100-200-415共用 | ||
| DC | - | - | |||
| 定格電流A(基準周囲温度40℃) | 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 | |||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30/100/500 切換※1 | |||
| 動作時間 sec | 0.1以内 | ||||
| 定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 | AC | 415V | 18 | 25 | |
| 200V | 35 | 50 | |||
| 100V | 35 | 50 | |||
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | |||
| 漏電警報表示方式 | 外部警報信号出力、LED表示 | ||||
| 端子構造 | 圧着端子用 M8 | バー端子 M12 | |||
| 適合圧着端子 | R22-8~CB150-8(8S)※2 | R60-12~R325-12S・325-12 | |||
| 逆接続 | 不可 | 不可 | |||
| 適合規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | |||
| 標準付属品 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 圧着端子 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子ねじ、端子カバー止ねじ、 対地バリヤ | |||
| 接点構成 | 1a(自己保持) | ||
|---|---|---|---|
| スイッチ定格 | - | 抵抗負荷 | 誘導負荷 |
| AC250V | 5A | 2A | |
| DC30V | 5A | 2A | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,970円 ( 28,567円 ) | 3日目 |
26,973円 ( 29,670円 ) | 3日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 3日目 |
33,970円 ( 37,367円 ) | 3日目 |
33,970円 ( 37,367円 ) | 3日目 |
42,640円 ( 46,904円 ) | 3日目 |
39,970円 ( 43,967円 ) | 3日目 |
39,970円 ( 43,967円 ) | 3日目 |
39,970円 ( 43,967円 ) | 3日目 |
42,640円 ( 46,904円 ) | 3日目 |
78,970円 ( 86,867円 ) | 3日目 |
85,410円 ( 93,951円 ) | 3日目 |
89,970円 ( 98,967円 ) | 3日目 |
89,970円 ( 98,967円 ) | 3日目 |
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付き(無電圧信号)サーキットブレーカです。
【特長】
・経済形で、高容量のサーキットブレーカ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-KC 分電盤用・制御盤用ノーヒューズ遮断器
5通常価格(税別):2,897円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
0通常価格(税別):5,351円