エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

漏電モーターブレーカ ZML

型番:

ZML53-10-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ZML53-10-30の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
50AF
定格感度電流(mA)
30
極数
3
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
AC100~200
定格電流(A)
10
取付方法
ネジ止め
接続方式
表面型
代表規格
PSE
寸法 高さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
75
寸法 奥行き(mm)
78
JIS規格
注文単位数量(台)
12

型番リスト

表示件数
型番
ZML53-10-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,325
( 9,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

IS協約形モータ保護用漏電ブレーカです。
高さ寸法100mm・幅寸法75mmで、定格使用電圧はAC100-200Vです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電モーターブレーカ ZMLの型番ZML53-10-30のページです。 型番ZML53-10-30に関する仕様情報を記載しております。
漏電モーターブレーカ ZMLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電モーターブレーカ ZML
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電ブレーカ ZR 600AF
プラグインユニット付漏電ブレーカ(PSタイプ)
漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式
メーカー河村電器産業河村電器産業日東工業河村電器産業日東工業テンパール工業
通常価格8,3258,32510,500 -208,27113,000 -20,280
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目在庫品1日目
アンペアフレーム AF50AF50AF-400AF以上-30AF以下
定格感度電流(mA)3030-100/200/500-15
極数33-3-2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)2.52.5-50-0.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)2.52.5-50-0.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト