17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細 AF

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

通常単価(税別)
9,81333,375特別価格
税込単価
10,79436,713特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

手元開閉器【特長】・ 電源状態がわかる電源表示ランプ付・ハンドルカバー付きで誤操作を防止・上下にノック...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格電流

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

アンペアフレーム詳細 AF

最小発注数量
60AF
60
250
160
-
1個
100AF~199AF
75
290
170
100AF
1個
100AF~199AF
100
290
170
100AF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8131,962
( 2,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,375
( 36,713 )
3日目
33,375
( 36,713 )
3日目

詳細情報

基本情報

手元開閉器
【特長】
・ 電源状態がわかる電源表示ランプ付
・ハンドルカバー付きで誤操作を防止
・上下にノックアウト付
・カバーの脱着はワンタッチプッシュボタン式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電ブレーカ ZR 600AF
漏電モーターブレーカ ZML
メーカー河村電器産業河村電器産業三菱電機日東工業河村電器産業河村電器産業
通常価格9,813-8,32522,800 -10,500 -208,2718,325
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
定格感度電流(mA)3030--100/200/50030
極数333-33
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)2.52.530-502.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)2.52.530-502.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト