エレクトロニクス部品技術窓口
CE・CCC対応の漏電遮断器。【特長】・サイズはそのままで、遮断性能がさらにアップ。・経費の大幅節約に...
詳細を確認| 形名 | NV63-CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 In 基準周囲温度40℃ A | 60 | ||||
| 極数 | 2 | 3 | |||
| 相線式 | 1φ2W | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | |||
| 定格使用電圧 Ue V | AC | 100-240 | 100-440 | ||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30 | 30(100・200・500切換) | ||
| 最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |||
| at 5IΔn | 0.04 | ||||
| 時延形 | 定格感度電流 mA | - | |||
| 最大動作時間 s | - | ||||
| 慣性不動作時間 s以上 | - | ||||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||||
| 定格短絡遮断容量 kA | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 440V | - | 2.5/2.5 |
| 415V | - | 2.5/2.5 | |||
| 400V | - | 5/5 | |||
| 230V | 7.5/7.5 | ||||
| 200V | 7.5/7.5 | ||||
| 100V | 7.5/7.5 | ||||
| GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | - | 2.5/2.5 | |
| 400V | - | 5/5 | |||
| 380V | - | 5/5 | |||
| 230V | - | 7.5/7.5 | |||

NV63-CVの漏電引きはずし特性

NV63-CVの温度補正曲線

NV63-CVの内部接続図
| 形名 | NV125-CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 In 基準周囲温度40℃ A | 60 75 100 | 125 | |||
| 極数 | 3 | 3 | |||
| 相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | |||
| 定格使用電圧 Ue V | AC | 100-440 | 100-440 | ||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30 100・200・500切換 | 30 100・200・500切換 | ||
| 最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | 0.1 | ||
| at 5IΔn | 0.04 | 0.04 | |||
| 時延形 | 定格感度電流 mA | (100・200・500切換) | (100・200・500切換) | ||
| 最大動作時間 s | (0.45・1.0・2.0切換) | (0.45・1.0・2.0切換) | |||
| 慣性不動作時間 s以上 | (0.1・0.5・1.0) | (0.1・0.5・1.0) | |||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | 機械式ボタン | |||
| 定格短絡遮断容量 kA | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 440V | 10/5 | 10/5 |
| 415V | 10/5 | 10/5 | |||
| 400V | 10/5 | 10/5 | |||
| 230V | 30/15 | 30/15 | |||
| 200V | 30/15 | 30/15 | |||
| 100V | 30/15 | 30/15 | |||
| GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | 10/5 | 10/5 | |
| 400V | 10/5 | 10/5 | |||
| 380V | 10/5 | 10/5 | |||
| 230V | 30/15 | 30/15 | |||
注:時延形の定格使用電圧はAC200-440Vとなります。

NV125-CVの漏電引きはずし特性

NV125-CVの温度補正曲線

NV125-CVの内部接続図
| 形名 | NV250-CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 In 基準周囲温度40℃ A | 125 150 175 200 225 | 250 | |||
| 極数 | 3 | 3 | |||
| 相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | |||
| 定格使用電圧 Ue V | AC | 100-440 | 100-440 | ||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 30 100・200・500切換 | 30 100・200・500切換 | ||
| 最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | 0.1 | ||
| at 5IΔn | 0.04 | 0.04 | |||
| 時延形 | 定格感度電流 mA | (100・200・500切換) | (100・200・500切換) | ||
| 最大動作時間 s | (0.45・1.0・2.0切換) | (0.45・1.0・2.0切換) | |||
| 慣性不動作時間 s以上 | (0.1・0.5・1.0) | (0.1・0.5・1.0) | |||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | 機械式ボタン | |||
| 定格短絡遮断容量 kA | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 440V | 15/12 | 15/12 |
| 415V | 25/19 | 25/19 | |||
| 400V | 25/19 | 25/19 | |||
| 230V | 36/27 | 36/27 | |||
| 200V | 36/27 | 36/27 | |||
| 100V | 36/27 | 36/27 | |||
| GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | 25/19 | 25/19 | |
| 400V | 25/19 | 25/19 | |||
| 380V | 25/19 | 25/19 | |||
| 230V | 36/27 | 36/27 | |||
| 標準付属部品(表面形) | 取付ねじ M4×0.7×55(3極2本,4極4本) 絶縁バリア(3極4枚,4極6枚) | ||||
注:時延形の定格使用電圧はAC200-440Vとなります。

NV250-CVの漏電引きはずし特性

NV250-CVの温度補正曲線

NV250-CVの内部接続図
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,000円 ( 22,000円 ) | 9日目 |
26,700円 ( 29,370円 ) | 9日目 |
26,700円 ( 29,370円 ) | 9日目 |
26,700円 ( 29,370円 ) | 9日目 |
40,900円 ( 44,990円 ) | 9日目 |
54,240円 ( 59,664円 ) | 9日目 |
54,240円32,544円 ( 35,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,240円 ( 59,664円 ) | 9日目 |
47,200円 ( 51,920円 ) | 9日目 |
90,200円 ( 99,220円 ) | 9日目 |
CE・CCC対応の漏電遮断器。
【特長】
・サイズはそのままで、遮断性能がさらにアップ。
・経費の大幅節約に貢献。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~