エレクトロニクス部品技術窓口
単3中性線欠相保護付きの漏電ブレーカ【特長】・過電流引外し方式:熱動-電磁・端子構造:圧着端子用 M8...
詳細を確認| アンペアフレーム | 225AF | 250AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | GE228NA | GE258NA | ||
| 保護機能 | 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 | |||
| 相線式 | 1φ3W | 1φ3W | ||
| 極数・素子数 | 3P2E | 3P2E | ||
| 定格使用電圧 V | AC | 100/200(単3) | 100/200(単3) | |
| 定格電流 A (基準周囲温度40℃) | 125 150 175 200 225 | 250 | ||
| 高速形 | 定格感度電流 mA | 100/200/500切換※ | 100/200/500切換※ | |
| 動作時間 sec | 0.1以内 | 0.1以内 | ||
| 時延形 | 定格感度電流 mA | 100/200/500切換※ | 100/200/500切換※ | |
| 動作時間 sec | 0.3 | 0.3 | ||
| 慣性不動作時間 sec | 0.1以上 | 0.1以上 | ||
| 欠相保護機能 | 定格動作過電圧 V | AC | 135 | |
| 定格過電圧動作時間 sec | 0.5以内 | |||
| 定格不動作過電圧 V | AC | 120 | ||
| 定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Am2 | AC | 100/200V (単3用) | 35 | 35 |
| 標準付属品 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート端子カバー止ねじ、圧着端子 | |||
※製品出荷時は感度電流切換スイッチを100mAに設定しています。

GE258NAの外観

GE228NA/GE258NAの寸法図
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 取付穴明寸法 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | 極数 | 定格電流 | 定格感度電流 mA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| GE228NA | 3P | 125A 150A 175A 200A 225A | FV〔100/200/500mA切換〕 | 105 | 165 | 68 | 90 | - | 35 | 126 | M4 |
| 3P | DV〔時延形 100/200/500mA切換〕 | ||||||||||
| GE258NA | 3P | 250A | FV〔100/200/500mA切換〕 | ||||||||
| 3P | DV〔時延形 100/200/500mA切換〕 | ||||||||||
感度電流の記号の見方
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,532円 ( 43,485円 ) | 3日目 |
36,740円 ( 40,414円 ) | 3日目 |
39,532円 ( 43,485円 ) | 3日目 |
36,740円 ( 40,414円 ) | 3日目 |
39,551円 ( 43,506円 ) | 3日目 |
36,740円 ( 40,414円 ) | 3日目 |
42,970円 ( 47,267円 ) | 3日目 |
36,740円 ( 40,414円 ) | 3日目 |
39,551円 ( 43,506円 ) | 3日目 |
36,740円 ( 40,414円 ) | 3日目 |
44,970円 ( 49,467円 ) | 3日目 |
39,970円 ( 43,967円 ) | 3日目 |
単3中性線欠相保護付きの漏電ブレーカ
【特長】
・過電流引外し方式:熱動-電磁
・端子構造:圧着端子用 M8
・適合圧着端子:R22-8~CB150-8(8S)
・逆接続:不可
・適合規格:JIS C 8201-2-2 Ann2



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~