17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 感度電流切換

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)の仕様

GE223PHの表面外観/裏面外観

GE223PHの表面外観/裏面外観

プラグインユニット付きブレーカ

表面形ブレーカとi plug(プラグインユニット)でプラグインユニット付きブレーカを構成

品名記号W(ヨコ)mm
(P数 ※)
標準付属品
形式番号極数定格電流定格感度電流mA
GE223PH3P125A 150A 175A 200A 225AF30H FVH〔100/200/500mA切換〕105(7)端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
DVH〔時延形 100/200/500mA切換〕
GE253PH3P250AF30H FVH〔100/200/500mA切換〕
DVH〔時延形 100/200/500mA切換〕
GE403APH3P250A 300AF30H FVH〔100/200/500mA切換〕180(12)端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ
3P350A 400AF30H FVH〔100/200/500mA切換〕
3P250A 300ADVH〔時延形100/200/500mA切換 200-415V〕
3P350A 400A
GE603YPH3P500A 600A〔FDVH 高速/時延切換形 100/200/500/1,000mA切換 100-200-415V〕240(16)端子カバー、絶縁バリヤ、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル、封印ねじ、端子カバー止ねじ
  • ※ 1P=15mm
  • ※ 施工上の注意:400AFおよび600AFを取り付け・取り外しする際には、ボックスレンチ(対辺8mm、フカサ25mm以上)が必要です。
  • ※ ご注意:DC(直流)には対応できませんのでご注意ください。

感度電流の記号の見方

  • F:高速形
  • D:時延形
  • V:切換形
  • H:415V対応

寸法図

GE223PH/GE253PHの寸法図

GE223PH/GE253PHの寸法図

GE403APHの寸法図

GE403APHの寸法図

※パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して片側1.5mmの隙間をもたせてあります。

GE603YPHの寸法図

GE603YPHの寸法図

  • ※ パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせてあります。
  • ※ 一部の情報のみ掲載しております。

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格電流

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

種類

感度電流切換

最小発注数量
200AF~399AF
100/200/500
35
35
125
252
105
198
時延形
1個
200AF~399AF
30
35
35
125
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
125
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
150
252
105
198
時延形
1個
200AF~399AF
30
35
35
150
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
150
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
175
252
105
198
時延形
1個
200AF~399AF
30
35
35
175
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
175
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
200
252
105
198
時延形
1個
200AF~399AF
30
35
35
200
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
200
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
225
252
105
198
時延形
1個
200AF~399AF
30
35
35
225
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
225
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
250
252
105
198
時延形
1個
200AF~399AF
30
35
35
250
252
105
198
高速形
1個
200AF~399AF
100/200/500
35
35
250
252
105
198
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
250
275
180
204
時延形
1個
400AF以上
30
50
50
250
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
250
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
300
275
180
204
時延形
1個
400AF以上
30
50
50
300
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
300
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
350
275
180
204
時延形
1個
400AF以上
30
50
50
350
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
350
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
400
275
180
204
時延形
1個
400AF以上
30
50
50
400
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500
50
50
400
275
180
204
高速形
1個
400AF以上
100/200/500/1000
50
50
500
362
240
293.5
高速/時延切換形
1個
400AF以上
100/200/500/1000
50
50
600
362
240
293.5
高速/時延切換形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,673
( 52,440 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
47,673
( 52,440 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
47,673
( 52,440 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
47,673
( 52,440 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
47,673
( 52,440 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
40,473
( 44,520 )
5日目
52,389
( 57,628 )
5日目
44,073
( 48,480 )
5日目
44,073
( 48,480 )
5日目
90,873
( 99,960 )
5日目
86,967
( 95,664 )
5日目
86,967
( 95,664 )
5日目
90,873
( 99,960 )
5日目
86,967
( 95,664 )
5日目
86,967
( 95,664 )
5日目
104,193
( 114,612 )
5日目
100,278
( 110,306 )
5日目
100,278
( 110,306 )
5日目
104,193
( 114,612 )
5日目
100,278
( 110,306 )
5日目
100,278
( 110,306 )
5日目
224,811
( 247,292 )
5日目
224,811
( 247,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

高容量のプラグインユニット付き漏電ブレーカ。
【特長】
・i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐プラグインユニット付き経済形。
・表面形ブレーカとi plug(プラグインユニット)でプラグインユニット付きブレーカを構成。
・負荷側ねじ端子構造。
・電源側プラグイン端子構造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)
GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
GX-N-MGU 感震機能付・分散型電源システム兼用 単3中性線欠相保護付 スリム3P漏電ブレーカ
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護機能付)保守用
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格40,473-27,300 -20,900 -40,5007,7006,700
通常出荷日5日目3日目3日目3日目3日目3日目
極数333322
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めその他その他
接続方式さし込形表面型表面型表面型さし込形さし込形
仕様プラグイン幹線分岐盤F/Eタイプ用漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用漏電・過負荷・短絡保護兼用漏電・過負荷・短絡保護兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング