17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

保護継電器MELPRO-Aシリーズ MPD-3 形零相電圧検出器 MPD-3 1M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護継電器MELPRO-Aシリーズ MPD-3 形零相電圧検出器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPD-3 1M

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

MDG-A3形およびMVG-A3形継電器と組合せて使用するものです。
【特長】
・MPD-3形ZVTはMDG-A3V-R/RDとMVG-A3V-R/RD形継電器に組合せて使用できます
・MPD-3形ZVT1台に対し上記継電器合計で20台まで接続可能です
・形番:134PHA
【用途】
・保護継電器MELPRO-Aシリーズ用
・屋内用

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
形番
134PHA
定格入力電圧(V)
3相6600 (3300)
定格出力電圧(V)
7 (3.5) 1相完全地絡時 但し進み90°
機種名
零相電圧検出器
RoHS?
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト