エレクトロニクス部品技術窓口
三菱電磁開閉器の操作コイル用単独取付DC/ACインタフェースユニット。 【特長】・シーケンサなどの電子...
詳細を確認| ユニット形名 | 出力方式 | ユニット取付方法 | 適用する電磁接触器、電磁継電器の形名 |
|---|---|---|---|
| UN-SY11 | 無接点出力 (トライアック出力) | 単体取付 | S-T10~T100 SR-T5、T9 S-N35~N400 SR-K100 |
| UN-SY12 | 接点出力 (リレー出力) |
| 形名 | UN-SY11 | UN-SY12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力部 | 定格使用電圧 | DC24V | ||
| 許容電圧変動 | 定格使用電圧の85%~110% | |||
| 電流 | 15mA | 10mA | ||
| 消費電力 | 0.4W | 0.24W | ||
| 最低動作電圧 | 18V | 18V | ||
| 最高開放電圧 | 4V | 1V | ||
| 出力部 | 出力仕様 | 無接点出力(トライアック出力) | 接点出力 | |
| 定格使用電圧 | AC100V~AC240V 50/60Hz | |||
| 出力電流 | 0.5A、AC-15 | |||
| 開路時洩れ電流 | 5mA/240V | なし | ||
| 動作時間 | 下動作時1ms、開放時0.5サイクル+1ms以下 | 10ms以下 | ||
| 開閉耐久性 | 機械的 | - | 500万回 | |
| 電気的 | - | 100万回(注1) | ||
| 使用温度 | -10℃~55℃ | |||
| 端子適合電線 | 電線 | φ1.6mm、1.25~2mm2 | ||
| 圧着端子 | 1.25-3.5、2-3.5 | |||
| 締付トルク | 0.9~1.5N・m | |||
注1. UN-SY12と SR-K100形を組み合わせ使用のとき500万回となります。
三菱電磁開閉器の操作コイル用単独取付DC/ACインタフェースユニット。
【特長】
・シーケンサなどの電子機器の出力で交流操作系電磁接触器及び電磁継電器を開閉する為の操作コイル用。
【用途】
・操作コイル用インターフェースユニット。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
大型端子カバー(TC-L)
0通常価格(税別):200円~

三菱電機
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
5通常価格(税別):750円~

ミスミ
サージ吸収器
3.7通常価格(税別):767円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー
4通常価格(税別):157円~

ミスミ
ミニコンタクタ用サージユニット
4.7通常価格(税別):1,218円~

三菱電機
端子カバーユニット
0通常価格(税別):3,200円

ミスミ
補助接点ユニット
5通常価格(税別):599円~

三菱電機
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2
5通常価格(税別):1,160円