エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格操作電圧(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット

通常単価(税別)
4,171
税込単価
4,588
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソリッドステートコンタクタのオプション駆動ユニット。【特長】・US-N/K形をAC100VまたはAC2...

詳細を確認

型番:

UA-DR1 AC100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UA-DR1 AC100Vの仕様・寸法情報

種類
駆動ユニット
定格操作電圧(V)
AC100~120
応答時間(OFF→ON)
最大30ms+1/2サイクル+1ms(US-N/K形と組合わせた場合
応答時間(ON→OFF)
最大30ms+1/2サイクル+1ms(US-N/K形と組合わせた場合)
RoHS?
6
-
-

商品情報

ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニットの仕様

駆動ユニットの外観

駆動ユニットの外観

適応機種

  • US-N20(TE)~N50(TE)
  • US-N(H)、70N(H)、80NS(TE)
  • US-K(H70)~K(H200)
  • US-K(H)、100TE~K(H)150TE
  • ※ US-N20(TE)~N50(TE)形、US-N(H)70/N(H)80NS(TE)形、US-K(H)70形、US-(H)70形、US-K(H)100TE~K(H)150TE形に取り付けた時、外形寸法が大きくなります。
  • ※ UA-DR1形に充電部保護が必要な場合は、充電部保護カバーUA-CVDR1形を取り付けご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
UA-DR1 AC100V

定格操作電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
AC100~120
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,171
( 4,588 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソリッドステートコンタクタのオプション駆動ユニット。
【特長】
・US-N/K形をAC100VまたはAC200Vで駆動できる。
・組み合わせて使用することにより、ソリッドステートコンタクタの適応範囲が拡大。
・充電部保護カバーユニット:UA-CVDR1。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニットの型番UA-DR1 AC100Vのページです。 型番UA-DR1 AC100Vに関する仕様情報を記載しております。
ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット
ソリッドステートコンタクタ US-H□形充電保護カバーユニット
新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)
三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品
端子カバーユニット
ミニコンタクタ用サージユニット
メーカー三菱電機三菱電機富士電機機器制御富士電機機器制御三菱電機ミスミ
通常価格4,1712502,945 -218 -3,2001,218 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類駆動ユニット充電保護カバー駆動ユニット端子カバー端子カバーサージ吸収・吸引ユニット
応答時間(OFF→ON)最大30ms+1/2サイクル+1ms(US-N/K形と組合わせた場合-----
応答時間(ON→OFF)最大30ms+1/2サイクル+1ms(US-N/K形と組合わせた場合)-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト