エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2

型番:

UQ-AX2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UQ-AX2の仕様・寸法情報

種類
補助接点ユニット
用途
単体用および可逆式左側用
適用機種
MSOD-Q11 / MSOD-QR11 / SD-Q11 / SD-QR11
RoHS?
10

商品情報

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用) UQ-AX2の仕様

UQ-AX2の外観

UQ-AX2の外観

UQ-AX2の仕様

  • 質量:0.02kg
  • 開放熱電流:10A
  • 電気的耐久性:25万回

UQ-AX2の定格使用電流

  • AC-15級:AC220V/3A
  • AC-15級:AC440V/1A
  • DC-12級:DC24V/10A
UQ-AX2の接点構成図

UQ-AX2の接点構成図

  • ※ 最小適用負荷は5V3mAです。
  • ※ AC-15級は交流誘導負荷(交流電磁石負荷(72VA超過)の制御)、DC-12級は直流抵抗負荷へ適用の場合のJISC8201-5-1の級別です。

この製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

UQ-AX2の寸法図

UQ-AX2の寸法図

補助接点の取付個数と接点構成

フレーム機種非可逆式可逆式
Q11QR11
標準1a1b×2
特殊1b-
最大2a1b
1a2b
1a2b×2
  • ※ 可逆式の時、補助b接点は電気的インターロックとして配線しています。
  • ※ 可逆式における補助接点構成は×2としてコンタクタ2台の補助接点構成組合せで表示しています。
  • ※ 接点構成は標準の場合にはご指定いただく必要はありません。特殊の場合のみご指定ください。
  • ※ 最大個数はヘッドオン形補助接点ユニットUQ-AX2を追加した場合を示します。本体と補助接点ユニットは別手配として追加取り付け願います。

注意・禁止事項

  • ※ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取り扱い説明書」をお読みください。
  • ※ 安全のため接続は、電気工事・電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。
  • ※ 製品が故障することにより、人体の安全にかかわるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、必ず安全装置を設置してください。

型番リスト

表示件数
型番
UQ-AX2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体正面にワンタッチで追加して使用できるヘッドオン形補助接点ユニット。
【特長】
・ツイン接点を採用しているのでDC5V3mAに適用
・本体(SD-Q11)正面に簡単に後付け可能
・本体端子カバーを取り外さずに取り付け可能
・適用機種:SD-Q11、SD-QR11、MSOD-Q11、MSOD-QR11
・本商品は「単体用および可逆式左側用」となります。「可逆式右側用」はUQ-AX2KRです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2の型番UQ-AX2のページです。 型番UQ-AX2に関する仕様情報を記載しております。
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤取付
5
満足度:5.0
特急で必要だったので、大変助かりました。送料込みで商社で購入するより安くで済みました。 マグネットの接点追加に使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR
MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N60~N600用
MS-Nシリーズ 高感度コンタクタ用表示灯ユニット
MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N20/N20TA用
MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,1601,1605,557 -1,3506,086 -1,235 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類補助接点ユニット補助接点ユニットリセットリリースその他リセットリリースその他
用途単体用および可逆式左側用可逆式右側用サーマルリレー用高感度コンタクタ用サーマルリレー用操作コイル用 単体取付
適用機種SD-Q11 / SD-QR11 / MSOD-Q11 / MSOD-QR11SD-QR11/MSOD-QR11TH-N60~N600SD-Q11/Q12 / SD-QR11/QR12 / MSOD-Q11/Q12 / MSOD-QR11/QR12TH-N20/N20TAS-KR11 / S-N18~N48 / S-N10~N400 / SR-K6/K63/K100 / MSO-KR11SR / MSO-N10SR~N400SR
よく一緒に購入される商品

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング