17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオン

通常単価(税別)
7992,423
税込単価
8792,665
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱電磁開閉器の補助接点ユニット。【特長】・小形のリレーから大型のコンタクタまで補助接点の増設が容易。...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオンの特長

UN-AX4の外観

UN-AX4の外観

  • 接点にはすべてツイン接点を採用しているため、高い接触信頼性が得られる。
  • ほぼ全シリーズの電磁継電器および電磁接触器に補助接点が追加可能。
  • 特殊な工具を使わずに簡単に取付けできるため、現場での改造などに威力を発揮。
  • 薄型になっているため取付け面積が少なくて済み、盤面積の小形化に大いに貢献。
  • ツイン接点を使用し接触信頼性が高く低レベル信号に適用可能。

MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオンの仕様

ユニット形名1ユニット当たり
の接点構成
ユニット取付方式適用する電磁接触器、電磁継電器の形名非可逆式に追加可能
ユニット総数
交流操作直流操作機械ラッチ式
UN-AX2
UN-AX2CX
2aヘッドオンS-T65、T80
S-N35~N65
DU-N30
(注6)
SD-T65、T80
SD-N35、N50、N65
DUD-N30
(注6)
1
1a1b
2b
UN-AX4
UN-AX4CX
4aヘッドオン1
3a1b
2a2b
  • 注: T65、T80、N50、N65に適用した場合、T65、T80、N50、N65の本体の補助端子ねじサイズは M4、補助接点ユニットの端子ねじサイズはM3.5となります。ねじサイズが異なるため入れ替えて使用できません。
  • ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付けて使用することはできません。
  • UN-AX□CX は、CAN端子付の形名です。
  • 補助接点ユニットUN-AX2/AX4を取付けた場合は、充電部保護カバー UN-CV250、CV251は取付けできません。
ユニット形名UN-AX2(CX),UN-AX4(CX)
定格絶縁電圧[V]690
準拠・適合規格JIS C8201-5-1,IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB14048.5
定格インパルス耐電圧[kV]6
定格周波数[Hz]50/60
汚染度3
接点定格(注1)開放熱電流Ith[A]10




使



[A]
AC-15級
(電磁石負荷)
(注2)
AC120V
AC240V
AC440V
AC550V
6
3
1.5
1.2
AC-12級
(抵抗負荷)
(注2)
AC120V
AC240V
10
8




使



[A]
DC-13級
(電磁石負荷)
(注2)
DC24V
DC48V
DC110V
DC220V
3
1.5
0.6(2)
0.3(0.8)
DC-12級
(抵抗負荷)
(注2)
DC110V
DC220V
5(8)
1(3)
最小適用負荷レベル20V 3mA
  • 注1. 直流定格使用電流の()の値は2極直列で負荷を開閉するときの定格使用電流を示します。
  • 注2. AC-15級、AC-12級、DC-13級、DC-12級は JISC8201-5-1の級別です。
  • 注3. 電気的耐久性は50万回です。
  • 注4. 機械的耐久性および開閉頻度は適用する電磁接触器、電磁継電器によります。

型番リスト

表示件数

CAN端子付き

接点構成

RoHS?最小発注数量
1a1b
6
1個
2a
6
1個
2b
6
1個
CAN端子付き
1a1b
6
1個
CAN端子付き
2a
6
1個
CAN端子付き
2b
6
1個
2a2b
6
1個
3a1b
6
1個
4a
6
1個
CAN端子付き
2a2b
6
1個
CAN端子付き
3a1b
6
1個
CAN端子付き
4a
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799
( 879 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
5日目
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
999
( 1,099 )
5日目
999
( 1,099 )
5日目
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
5日目
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
5日目
2,423
( 2,665 )
5日目
2,423
( 2,665 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器の補助接点ユニット。
【特長】
・小形のリレーから大型のコンタクタまで補助接点の増設が容易。
・接点にはすべてツイン接点を採用していますので高い接触信頼性が得られます。
・ほぼ全シリーズの電磁継電器および電磁接触器に補助接点が追加できます。
・特殊な工具を使わずに簡単に取付けできますので現場での改造などに威力を発揮します。
・ヘッドオンタイプはもとよりサイドオンタイプは薄型になっているため取付け面積が少なくて済み、盤面積の小形化に大いに貢献します。
・ツイン接点を使用し接触信頼性が高く低レベル信号に適用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電源設備
4
満足度:4.0
昔のタイプの補助接点だったので、在庫があり助かりました。 本体部はすでにメーカー廃盤なので、注意してください。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオン
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2
MS-Nシリーズ サーマルリレー用リセットリリースTH-N60~N600用
MS-Nシリーズ 高感度コンタクタ用表示灯ユニット
MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格799-1,1601,1605,557 -1,350999
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類補助接点ユニット補助接点ユニット補助接点ユニットリセットリリースその他充電保護カバー
適用機種S-N10~N65 / DU-N30 / DUD-N30 / S-N18~N48 / SR-N4/N5 / SD-N11/N12/N21/N35/N50/N65 / SRD-N4/N5SD-QR11/MSOD-QR11SD-Q11 / SD-QR11 / MSOD-Q11 / MSOD-QR11TH-N60~N600SD-Q11/Q12 / SD-QR11/QR12 / MSOD-Q11/Q12 / MSOD-QR11/QR12TH-N60(N60TA、N60SRは不可)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト