エレクトロニクス部品技術窓口
主に産業用途で使用される、頑丈な丸型メタルコネクタNJCシリーズ用のキャップ。【特長】・シェルは亜鉛合...
詳細を確認
NJC・NET兼用。プラグ類に使用するキャップで、レセプタクル、アダプタ類に結合していない時に接点部を保護するために使用。

NJC-16~28(PCa プラグキャップ)

NJC-32(PCa プラグキャップ)
NJC・NET兼用(シェルサイズ16、20、24、28は、アダプタキャップ兼用)。
レセプタクル、アダプタ類に使用するキャップで、プラグ類に結合していない時に接点部を保護するために使用。

NJC-16~28(RCa レセプタクルキャップ)

NJC-32(RCa レセプタクルキャップ)
NJC・NET兼用(シェルサイズ32のみ)。
アダプタ類に使用するキャップで、プラグ類に結合していない時に接点部を保護するために使用。フランジ付アダプタにご使用の場合はRCaも利用可能。

NJC-32(AdCa アダプタキャップ)
| 防水性 | なし |
|---|---|
| ロック方式 | ねじロック方式 |
| 機構・材質特徴 | ○シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製 ○5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ ○L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能 |
| 規格について | ○JIS C 5432準拠品あり ○<PSE>電気用品安全法適合品あり ○UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3) ○欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TÜV認定) 注)海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。 |
| 結線方式 | はんだづけ、圧着タイプあり(双方の互換性あり) |
シリーズ名の由来
NJC→NanaboshiJISConnectorの略。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
587円 ( 646円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,176円588円 ( 647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,437円 ( 1,581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
主に産業用途で使用される、頑丈な丸型メタルコネクタNJCシリーズ用のキャップ。
【特長】
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・JIS C 5432準拠品、PSE電気用品安全法適合品あり
・NETシリーズにも対応
【用途】
・工場内等屋内の非防水環境下でのケーブル接続に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~