エレクトロニクス部品技術窓口
主に産業用途で使用される、頑丈な丸型メタルコネクタNCSシリーズ用のキャップ。【特長】・広範囲の用途を...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
プラグ類に使用するキャップで、レセプタクル、アダプタ類に結合していない時に接点部を保護するために使用。

NCS-14~30(PCa プラグキャップ)

NCS-40~64(PCa プラグキャップ)
アダプタキャップ兼用。レセプタクル類に使用するキャップで、プラグ類に結合していない時に接点部を保護するために使用。

NCS-14~30(RCa レセプタクルキャップ)

NCS-40~64(RCa レセプタクルキャップ)
| 防水性 | なし |
|---|---|
| ロック方式 | ねじロック方式 |
| 機構・材質特徴 | ○シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫 ○広範囲の用途を対象に10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意 |
| 規格について | ○<PSE>電気用品安全法適合品あり ○< CSA NRTL/C >規格認定取得品あり( CSA : C22.2 No.182.3 ) 注)海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。 |
| 結線方式 | はんだづけ |
シリーズ名の由来
NCS→NanaboshiConnectorStandardの略。
主に産業用途で使用される、頑丈な丸型メタルコネクタNCSシリーズ用のキャップ。
【特長】
・広範囲の用途を対象に10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫。(PSE)電気用品安全法適合品あり
・(CSA NRTL/C)規格認定取得品あり(CSA : C22.2 No.182.3)
・絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2,000MΩ以上
・耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常がない
・接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下
【用途】
・工場内等屋内の非防水環境下でのケーブル接続に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~