エレクトロニクス部品技術窓口
操作性と信頼性を向上させたD3000用工具。【特長】・圧着ヘッド部に電線サイズと圧着高さを刻印。・ハン...
詳細を確認| 適用電線範囲 | 絶縁被覆 外径 mm ※1 | ワイヤ レンジ マーク | コンタクトの型番 | 適用工具の型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リセ コンタクト | タブ コンタクト | 手動工具 CCⅡハンドツール PEW12ハンドツール (PEW12のダイスのみ) | ミニアプリケータ | |||||||
| AWG | mm2 | 連鎖状 | バラ状 | 連鎖状 | バラ状 | |||||
| 24 | 0.20 | 1.2~1.6 | M | 標準接点圧 (金めっきのみ) | 175195-□ | 175217-□ | 175285-□ | 175288-□ | 91559-1 1762954-1 (1762955-1) | 2151080-1 |
| 22 20 | 0.30 0.50 | 1.7~2.6 | 高接点圧 | 1-175195-□ | 1-175217-□ | |||||
| 20 18 | 0.50 0.85 | 1.8~2.8 | L | 標準接点圧 (金めっきのみ) | 175196-□ | 175218-□ | 175286-□ | 175289-□ | 91558-1 1762956-1 (1762957-1) | 2151018-1 |
| 16 | 1.25 | 2.2~2.8 | 高接点圧 | 1-175196-□ | 1-175218-□ | |||||
| 16 | 1.25 | 2.2~2.8 | 2L | 標準接点圧 (金めっきのみ) | 917484-□ | 917511-□ | 917485-□ | 917512-□ | 91560-1 | 2151119-1 |
| 14 | 2.20 | 高接点圧 | 1-917484-□ | 1-917511-□ | ||||||
| 16 | 1.25 | 3.1~3.3 | 3L | 標準接点圧 (金めっきのみ) | 353715-□ | 353717-□ | 353716-□ | 353718-□ | 91561-1 | 2151073-1 |
| 14 | 2.20 | 3.3~3.8 | 高接点圧 | 1-353715-□ | 1-353717-□ | |||||

参考図:リセ コンタクト
(リセ ハウジングに使用)

参考図:タブ コンタクト
(タブ ハウジングに使用)
操作性と信頼性を向上させたD3000用工具。
【特長】
・圧着ヘッド部に電線サイズと圧着高さを刻印。
・ハンドル部のラチェット機構により、安定した圧着品質が可能。
・ハンドルにウレタンカバーを施し、握り易さを実現。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5559/5557コネクタ オリジナル手動圧着工具
4.3通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ミニユニバーサル・メーテンロック オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,876円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
4通常価格(税別):16,590円

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
3.3通常価格(税別):19,875円

ミスミ
1625コネクタ オリジナル手動圧着工具
4.5通常価格(税別):19,875円

ミスミ
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
3.9通常価格(税別):19,874円

ヒロセ電機
HIF3Bシリーズ用 結線・圧着治工具
0通常価格(税別):36,668円~

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~