エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
OMS-1
2022年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
ボックス内部のボスに取付ベースやDINレールを取付けるためのビスです。【特長】・M5×10のタッピングビスで、材質は鉄で構成されている・1袋に1個入り・ユニクロメッキで処理されて、サイズがM:5mm、L:10mmで展開されている【用途】・OMSシリーズ専用のオプション部品として最適
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード