17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ファンモーター HFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファンモーター HFシリーズ

販売終了

型番

HF0310-12

2016年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型のファンモーター。
【特長】
・ファンモーター。
・熱対策製品。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
DCファン
サイズ
[その他] 30x30
厚み
[10mm] 10.2mm
入力電圧
DC12V
センサ出力
無
特性
標準(汎用)
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
0.06
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
12.3
色/表面処理
ブラック
RoHS2(10物質)?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト