エレクトロニクス部品技術窓口
RMFEVシリーズの耐屈曲性能を持ちNFPA79に対応したリステッドケーブル、シールド付き。 【特長】...
詳細を確認
※代表画像は層撚りですが、本ページでは対撚り商品もご案内しております。
RMFEVシリーズの耐屈曲性能を持つNFPA79に対応したリスティッドケーブル。
導体には80,100μmの極細線を使用。
機械的強度、耐熱性、耐屈曲性に極めて優れ、ケーブルの細径化を図ることができる。シースには難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用。
CSA規格(c-UL対応)、 UL規格に対応。
UL13(Power Limited Circuit Cable)-CL3(105℃)
UL758(Appliance Wiring Material)-2517(105℃、300V)
(CSA AWM)-C22.2 No210.2 Ⅰ/II、A/B(105℃、300V)
| 導体 Conductor | スズメッキ軟銅線 Tinned Annealed Copper |
|---|---|
| 絶縁 Insulation | ETFE ETFE |
| 編組シールド Braid shield | - |
| シース Sheath | 難燃・耐油性PVC Flame-retardant・Oil-resistant PVC |
| 定格電圧 Rating voltage | 300V |
|---|---|
| 耐電圧 Dielectric strength | AC2000V/min |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 100MΩ・km(at20℃) |
■層撚り ― 線心識別方法
■ツイストペア ― 線心識別方法 (ご購入型番に”P”が含まれるもの 例:RMFEV(CL3)-AWG24-10P-100など)
| 導体断面積 | 導体構成 (導体径) | 線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal cross sectional area | Conductor composition (diameter) | Diameter of insulation | Conductor resistance | No. of core | Approx.Over all diameter | Approx.mass |
| AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km |
| AWG24 0.2 | 44/0.08 (0.61) | 1.01 | 97.6以下 | 2 | 4.6 | 30 |
| 3 | 4.8 | 35 | ||||
| 4 | 6.1 | 50 | ||||
| 6 | 6.4 | 60 | ||||
| 8 | 7.0 | 70 | ||||
| 10 | 7.5 | 80 | ||||
| 12 | 8.0 | 90 | ||||
| 14 | 8.8 | 110 | ||||
| 16 | 9.3 | 120 | ||||
| 20 | 10.4 | 140 | ||||
| 24 | 11.9 | 180 | ||||
| 30 | 10.9 | 170 | ||||
| 40 | 12.6 | 220 | ||||
| 50 | 16.7 | 330 | ||||
| AWG22 0.3 | 3/24/0.08 (0.97) | 1.37 | 59.6以下 | 2 | 5.3 | 40 |
| 3 | 5.6 | 45 | ||||
| 4 | 7.5 | 75 | ||||
| 6 | 7.9 | 85 | ||||
| 8 | 8.8 | 100 | ||||
| 10 | 9.5 | 120 | ||||
| 12 | 10.1 | 140 | ||||
| 14 | 10.8 | 150 | ||||
| 16 | 11.9 | 180 | ||||
| 20 | 13.4 | 210 | ||||
| 24 | 15.4 | 270 | ||||
| 30 | 14.4 | 290 | ||||
| 40 | 16.4 | 360 | ||||
| 50 | 22.3 | 530 | ||||
| AWG20 0.5 | 3/40/0.08 (1.26) | 1.76 | 35.8以下 | 2 | 6.1 | 55 |
| 3 | 6.4 | 65 | ||||
| 4 | 9.1 | 95 | ||||
| 6 | 9.6 | 120 | ||||
| 8 | 10.5 | 150 | ||||
| 10 | 11.5 | 170 | ||||
| 12 | 12.5 | 210 | ||||
| 14 | 13.5 | 240 | ||||
| 16 | 14.8 | 280 | ||||
| 20 | 16.9 | 340 | ||||
| 24 | 19.0 | 410 | ||||
| 30 | 17.8 | 430 | ||||
| 40 | 21.0 | 580 | ||||
| 50 | 27.4 | 770 | ||||
| AWG18 0.75 | 7/24/0.08 (1.36) | 1.86 | 25.6以下 | 2 | 6.3 | 65 |
| 3 | 6.7 | 75 | ||||
| 4 | 7.2 | 90 | ||||
| 6 | 8.5 | 120 | ||||
| 8 | 9.6 | 160 | ||||
| 10 | 10.8 | 180 | ||||
| AWG16 1.25 | 7/40/0.08 (1.75) | 2.35 | 15.3以下 | 2 | 7.4 | 85 |
| 3 | 7.8 | 110 | ||||
| 4 | 8.6 | 130 | ||||
| 6 | 10.0 | 180 | ||||
| 8 | 11.6 | 230 | ||||
| 10 | 13.2 | 290 | ||||
当社主力可動用ケーブルRMFEVシリーズのNFPA79対応に関するご要望・ご期待に応えるべく開発。
従来のロボットケーブルと同等の屈曲性能を持ったNFPA79対応のListedケーブルです。
配線スペースに制約のあるFA装置でも取り回しがし易い様に他のListedケーブルと比べて小径化を図っています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,397円 ( 2,637円 ) | 1日目 |
4,266円 ( 4,693円 ) | 1日目 |
5,757円 ( 6,333円 ) | 1日目 |
6,979円 ( 7,677円 ) | 1日目 |
8,723円 ( 9,595円 ) | 1日目 |
9,596円 ( 10,556円 ) | 1日目 |
11,195円 ( 12,315円 ) | 1日目 |
12,796円 ( 14,076円 ) | 1日目 |
14,394円 ( 15,833円 ) | 1日目 |
13,231円 ( 14,554円 ) | 1日目 |
14,554円 ( 16,009円 ) | 1日目 |
15,877円 ( 17,465円 ) | 1日目 |
17,200円 ( 18,920円 ) | 1日目 |
17,099円 ( 18,809円 ) | 1日目 |
18,320円 ( 20,152円 ) | 1日目 |
19,539円 ( 21,493円 ) | 1日目 |
20,762円 ( 22,838円 ) | 1日目 |
21,983円 ( 24,181円 ) | 1日目 |
23,204円 ( 25,524円 ) | 1日目 |
24,425円 ( 26,868円 ) | 1日目 |
25,648円 ( 28,213円 ) | 1日目 |
26,869円 ( 29,556円 ) | 1日目 |
28,089円 ( 30,898円 ) | 1日目 |
29,312円 ( 32,243円 ) | 1日目 |
30,533円 ( 33,586円 ) | 1日目 |
31,754円 ( 34,929円 ) | 1日目 |
30,620円 ( 33,682円 ) | 1日目 |
31,755円 ( 34,931円 ) | 1日目 |
32,888円 ( 36,177円 ) | 1日目 |
34,021円 ( 37,423円 ) | 1日目 |
35,156円 ( 38,672円 ) | 1日目 |
36,290円 ( 39,919円 ) | 1日目 |
37,425円 ( 41,168円 ) | 1日目 |
38,558円 ( 42,414円 ) | 1日目 |
39,694円 ( 43,663円 ) | 1日目 |
40,826円 ( 44,909円 ) | 1日目 |
41,960円 ( 46,156円 ) | 1日目 |
43,094円 ( 47,403円 ) | 1日目 |
44,229円 ( 48,652円 ) | 1日目 |
39,692円 ( 43,661円 ) | 1日目 |
40,684円 ( 44,752円 ) | 1日目 |
41,676円 ( 45,844円 ) | 1日目 |
42,669円 ( 46,936円 ) | 1日目 |
43,661円 ( 48,027円 ) | 1日目 |
47,631円 ( 52,394円 ) | 1日目 |
48,690円 ( 53,559円 ) | 1日目 |
49,748円 ( 54,723円 ) | 1日目 |
50,806円 ( 55,887円 ) | 1日目 |
51,864円 ( 57,050円 ) | 1日目 |
42,278円 ( 46,506円 ) | 1日目 |
43,122円 ( 47,434円 ) | 1日目 |
46,899円 ( 51,589円 ) | 1日目 |
47,801円 ( 52,581円 ) | 1日目 |
48,701円 ( 53,571円 ) | 1日目 |
49,605円 ( 54,566円 ) | 1日目 |
50,507円 ( 55,558円 ) | 1日目 |
51,408円 ( 56,549円 ) | 1日目 |
52,311円 ( 57,542円 ) | 1日目 |
53,213円 ( 58,534円 ) | 1日目 |
54,113円 ( 59,524円 ) | 1日目 |
RMFEVシリーズの耐屈曲性能を持ちNFPA79に対応したリステッドケーブル、シールド付き。
【特長】
・絶縁体に硬く表面の滑りが良いふっ素樹脂(ETFE)を使用。
・機械的強度、耐熱性、耐屈曲性に優れている。
・ULのリスティング認証を取得したケーブルで、NFPA79の規制に対応している。
・シースには難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用。
【用途】
・ロボットの内部配線や半導体関連設備、搬送装置などの可動部分に。
・特に長期間の耐久性が要求される箇所に最適。
・シールド無し商品はこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~