エレクトロニクス部品技術窓口
ファンモーター用のフィルターで、ホコリや異物の混入を防ぐ。【特長】・5サイズより選択が可能。・熱対策製...
詳細を確認
商品画像

はめ込みカバー寸法図(HF-P40・60※図はHF-P60)

取付カバー寸法図( HF-P40・60※図はHF-P60)

はめ込みカバー寸法図(HF-P80・90・120※図はHF-P80)

取付カバー寸法図( HF-P80・90・120※図はHF-P80 )
| No. | 名称 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1 | はめ込みカバー | 難燃性ABS(UL94V-0) | ブラック |
| 2 | 取付カバー | 難燃性ABS(UL94V-0) | ブラック |
| 3 | フィルター | ポリウレタンフォーム | グレー |
| 型番 | A | B | C | D | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-P40 | 40 | 6.3 | 37 | 3.2 | 32 | - | M3 |
| HF-P60 | 59.6 | 6.5 | 55.9 | 3.2 | 50 | - | M4 |
| HF-P80 | 83.4 | 9.8 | 80 | 6.5 | - | 71.5 | M4 |
| HF-P90 | 96.2 | 9.7 | 92 | 6.3 | - | 82.5 | M4 |
| HF-P120 | 123.7 | 10.8 | 117.2 | 7.3 | - | 104.8 | M4 |
サイズにより形状が異なる。
ファンモーター用のフィルターで、ホコリや異物の混入を防ぐ。
【特長】
・5サイズより選択が可能。
・熱対策製品。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

オリエンタルモーター
フィンガーガード
4.5通常価格(税別):500円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~

タカチ電機工業
シールドファンフィルター EMFシリーズ
4.7通常価格(税別):622円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
4通常価格(税別):1,461円~