17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • t(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

シールドファンフィルター EMFシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールドファンフィルターの特長

使用方法(取り付ける面は必ず導通することを確認してください。)

使用方法(取り付ける面は必ず導通することを確認してください。)

構成内容

外枠材質材質メッシュ
アルミ無処理ステンレス30

メッシュ30とは25.4mmに網目が30あること。

型番・寸法

寸法図

寸法図

型番WHabc対応ファン
EMF-6059.559.550463.560角
EMF-8083.883.871.568.8480角
EMF-90929282.5783.592角
EMF-120119119104.8104.53.7120角

型番リスト

表示件数

W

(mm)

H

(mm)

t

(mm)

RoHS?最小発注数量
59.5
59.5
3.5
10
1個
83.8
83.8
4
10
1個
92
92
3.5
10
1個
119
119
3.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
711
( 782 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
3日目

詳細情報

基本情報

シールドファンフィルター。
【用途】
・ファンモーター開口部のシールド用としてご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドファンフィルター EMFシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ファンに使用
5
満足度:5.0
製品の吸気のためにファンを使用しており、そのフィルターとして購入しました。金属製であることが一番の選定の決め手でした。1...もっと読む
1人が参考にしています。
クリーンルームの設備に
4
満足度:4.0
ファンと反対側の空気を取り入れるところに使用しています。サイトを検索して、取り付けたファンの大きさに合っていたので選びま...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤の中換気のために使用しています。
5
満足度:5.0
制御盤の中換気のために使用しています。より小さいの箱を利用したから 中の温度が上がりがねて タッチパネルの動作心配なので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドファンフィルター EMFシリーズ
フィルター HRシリーズ
ファンフィルター HF-Pシリーズ
フィンガーガード HF-Gシリーズ
HSP-44P、88P専用ACアダプター
11925PB・11938MBシリーズ用ファンガード
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業ミネベアミツミ
通常価格622-219 -380 -234 -1,822647
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目4日目
種類フィルタフィルタフィルタフィンガーガードその他フィンガーガード
材質ステンレス/アルミポリウレタンフォームABS鉄線樹脂-
よく一緒に購入される商品

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング