17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,400型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    • 5.51~5.99
    • 8.01~9.99
    • 14.01~15.99
    • 22.01~24.99
    • 35.01~37.99
    • 38.01~49.99
    • 50.01~59.99
  • 絶縁体色

  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

Dy-SOFT機器内配線用電線

通常単価(税別)
871255,288
税込単価
958280,817
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

MTW認証を取得、柔軟性に優れた機器内配線用電線。【特長】・導体の細線構成、高柔軟性ビニル絶縁の採用に...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン巻/リール含む)となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 適合規格に「CSA 22.2 No.127 TEW」が追加され、電線印字に【TEW 105℃ FT1】と追加となります。変更時期は順次在庫がなくなり次第となります。
詳細を確認
未確定:候補が1,400型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高柔軟性でかつ耐久性に優れた機器内配線用電線

Dy-SOFT機器内配線用電線:関連画像

黒色(BK)

Dy-SOFT機器内配線用電線:関連画像

黄色/緑色(YG)

Dy-SOFT機器内配線用電線:関連画像

使用例

製品仕様

ラインナップ

ケーブル種類品名特長
高柔軟性機器用電線Dy-SOFT(AWM/MTW)高柔軟性・耐熱性・難燃性・耐油性を有し、機器内配線に最適です。
MTW認証取得品です。

認証ケーブル

認証ケーブル適用説明
リステッドケーブル(MTW 等)ケーブル単体で製品として使用可能(完成品)
(NFPA70/79 に従い現場にて配線可能)
AWM ケーブル(リコグニション)リステッド化された製品の一部品としてのみ使用可能(部品)
  • ※ MTWはListing品となりますが、NFPA79に準じて御使用ください。

製品仕様

認証電気用品UL MTWUL AWMCSA AWMTUV CE マーキング
適用規格
適用安全規格
電気用品安全法UL1063UL 758C22.2 No.210EN50525-2-31
形式記号H-KIVMTWUL STYLE 1015Ⅰ,A/B Oil ResistantH07V-K
定格電圧600V600V600V600V450/750V
定格温度75℃90℃105℃105℃70℃
難燃性JIS C 3005VW-1VW-1FT1EN50265-2-1
  • ※ UL MTW 新規認証取得

構造表

サイズ
(AWG)
計算断面積
(mm2
導体構成
(本/mm)
導体外径
(約mm)
絶縁厚
(mm)
仕上外径
(約mm)
最大仕上外径
(mm)
概算質量
(kg/km)
許容電流
(A/30℃)
BK(黒)
YG(黄/緑・ストレート)
180.8433/0.181.20.852.93.41623
161.559/0.181.60.853.33.82333
142.1685/0.181.90.93.74.23042
123.567/20/0.182.70.94.554856
105.527/31/0.183.415.45.97374
88.917/50/0.184.31.36.97.412099
614.077/79/0.185.41.78.89.3190134
422.277/125/0.186.81.710.211.2280175
235.457/199/0.188.61.812.213.2425236
144.4819/92/0.189.82.314.415.4545270
1/056.5719/117/0.18112.315.616.6670319
2/073.4919/152/0.1812.62.317.218.2845373
3/091.6112/300/0.1814.72.319.320.31050429
4/0116.0419/240/0.1815.82.320.421.91290500
  • ※ YG(黄/緑・ストレート)は、黄色線芯に緑色色帯(約40%保持)を施したものです。
  • ※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。

表面表示

Dy-SOFT機器内配線用電線:関連画像

※ AWG18 及び 500kcmil 以上は CE マーキング対象外です。300kcmil 以上は電気用品対象外です。

この商品の特長について

Dy-SOFT機器内配線用電線:関連画像

特長

1.マルチ認証
国内用機器、輸出用機器へ使用可能。
国内:電気用品安全法
アメリカ:UL(UL1063/MTW を追加取得)
カナダ:cUL
欧州:CEマーキング

2. 耐熱寿命
110℃-40,000 時間(4.6 年)という高い耐熱性を有している。
許容電流アップによりサイズダウン可能。

3.曲げ半径2Dでの配線可
導体の細線構成、高柔軟ビニル絶縁の採用により、優れた柔軟性を有している。
狭い機器内での配線作業の効率化、曲げ半径の低減による機器内の省スペース化が可能となる。

4.MTW認証対応
MTW認証(Listing)を取得しており、米国向け産業機械設備等への使用に最適。
AWM・MTWのいずれの適用箇所にも使用可能。
※Listing品となりますが、NFPA79に準じてご使用ください。
 

開発秘話

 

自社配合の被覆材料、細線導体により他社に負けない柔軟性を実現しております。
また、お客様ニーズに応えるべく生産体制の見直しを行い、小ロット、小生産、短納期に対応できる生産効率化も進めてまいりました。
お客様の満足、感動を得る製品作りに日々努力しております。

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/0
[50.01~59.99] 56.57
1
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
2
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
3
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
4
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
5
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
6
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
7
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
8
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
9
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
10
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
11
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
12
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
13
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
14
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
15
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
16
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
17
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
18
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
19
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
20
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
21
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
22
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
23
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
24
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
25
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
26
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
27
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
28
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
29
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
30
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
31
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
32
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
33
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
34
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
35
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
36
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
37
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
38
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
39
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
40
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
41
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
42
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
43
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
44
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
45
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
46
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
47
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
48
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
49
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
50
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
51
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
52
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
53
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
54
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
55
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
56
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
57
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
58
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
59
15.6
10
1個
1/0
[50.01~59.99] 56.57
60
15.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,976
( 5,474 )
1日目
9,048
( 9,953 )
1日目
13,571
( 14,928 )
1日目
18,094
( 19,903 )
1日目
19,138
( 21,052 )
1日目
22,966
( 25,263 )
1日目
26,794
( 29,473 )
1日目
30,622
( 33,684 )
1日目
31,988
( 35,187 )
1日目
30,857
( 33,943 )
1日目
33,942
( 37,336 )
1日目
37,028
( 40,731 )
1日目
40,114
( 44,125 )
1日目
43,199
( 47,519 )
1日目
46,285
( 50,914 )
1日目
49,371
( 54,308 )
1日目
52,456
( 57,702 )
1日目
55,542
( 61,096 )
1日目
58,628
( 64,491 )
1日目
61,713
( 67,884 )
1日目
64,799
( 71,279 )
1日目
67,885
( 74,674 )
1日目
70,970
( 78,067 )
1日目
74,056
( 81,462 )
1日目
77,142
( 84,856 )
1日目
80,227
( 88,250 )
1日目
83,313
( 91,644 )
1日目
86,399
( 95,039 )
1日目
89,484
( 98,432 )
1日目
92,570
( 101,827 )
1日目
95,656
( 105,222 )
1日目
98,741
( 108,615 )
1日目
101,827
( 112,010 )
1日目
104,913
( 115,404 )
1日目
107,998
( 118,798 )
1日目
111,084
( 122,192 )
1日目
114,170
( 125,587 )
1日目
117,255
( 128,981 )
1日目
120,341
( 132,375 )
1日目
123,427
( 135,770 )
1日目
126,512
( 139,163 )
1日目
129,598
( 142,558 )
1日目
132,684
( 145,952 )
1日目
135,769
( 149,346 )
1日目
138,855
( 152,741 )
1日目
141,941
( 156,135 )
1日目
145,026
( 159,529 )
1日目
148,112
( 162,923 )
1日目
151,198
( 166,318 )
1日目
128,867
( 141,754 )
1日目
131,444
( 144,588 )
1日目
134,021
( 147,423 )
1日目
136,599
( 150,259 )
1日目
139,176
( 153,094 )
1日目
141,753
( 155,928 )
1日目
144,331
( 158,764 )
1日目
146,908
( 161,599 )
1日目
149,485
( 164,434 )
1日目
152,063
( 167,269 )
1日目
154,640
( 170,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

MTW認証を取得、柔軟性に優れた機器内配線用電線。
【特長】
・導体の細線構成、高柔軟性ビニル絶縁の採用により、優れた柔軟性を有している
・狭い機器内での配線作業の効率化、曲げ半径の低減による機器内の省スペース化が可能
・優れた耐熱性(110℃ 40,000時間)、難燃性、耐油性を有しているので、機器内配線に最適
・国内規格(電気用品安全法)、国際規格(UL・cUL、CEマーキング)適合品
・国内向機器、輸出用機器のいずれにも使用可能。定格600V
【用途】
・建築物用電源盤や工作機械動力盤、産業機械動力盤の主回路等に便利

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン巻/リール含む)となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 適合規格に「CSA 22.2 No.127 TEW」が追加され、電線印字に【TEW 105℃ FT1】と追加となります。変更時期は順次在庫がなくなり次第となります。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dy-SOFT機器内配線用電線のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バッテリーの接続の際に使用
4
満足度:4.0
柔軟性が1番良かったので選定をしました。耐熱性、耐油性も良いので特に問題がなく使用できています。柔軟性があり、使い勝手が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q色付き品の取扱いはありますか?
A
原則、黒か黄 / 緑のラインアップですが、色によっては受注生産での対応も可能です。
Q海外で使用できますか?
A
海外規格(UL・cUL・CE)に対応しており、使用可能です。また、英文仕様書の用意もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dy-SOFT機器内配線用電線
機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF
機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF
一般配線用電線 UE/THHW LF
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
メーカー大電太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック品川電線品川電線
通常価格871-43,158 -1,386 -2,807 -8,017 -32,828 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜3日目
タイプMTWUL1015UL1283 / 1284MTWUL1283 / 1284UL1283 / 1284
定格電圧600V600V600V600V600V600V
ボビン(リール)巻--
安全規格UL Listed / CSA(c-UL) / CEUL Recognized / CSA(c-UL) / CEUL Recognized / CSA(c-UL) / PSE / CEUL Listed / CSA(c-UL) / CEUL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)
絶縁体材料PVCPVCPVCPVCPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線カテゴリの売れ筋ランキング