エレクトロニクス部品技術窓口

日本国内外の規格に対応したマルチ認証の機内配線用ケーブル。 【特長】・IEC規格(CEマーキング)。・...
詳細を確認
外形図
国内外の規格に対応したマルチ認証の機内配線用ケーブル。
シースには、耐油性、難燃性、柔軟性に優れたPVCを使用。
2心:黒色絶縁体上に白色ナンバリング
3心以上:黒色絶縁体上に白色ナンバリング+緑/黄
UL758(Appliance Wiring Material)-2517(105℃、300V)
(VDE認証)-H05VV5-F、(70℃、300/500V)
(CCC認証)-60227IEC75(RVVY)、(70℃、300/500V)
(CSA AWM)-C22.2 No210.2 Ⅰ/II、A/B(105℃、300V)
電気用品安全法(<PS>E)-VCTF(75℃、300V)
| 導体 Conductor | スズメッキ軟銅線 Tinned Annealed Copper |
|---|---|
| 絶縁 Insulation | 耐熱PVC Heat-resistant PVC |
| 編組シールド Braid shield | ー |
| シース Sheath | 難燃・耐油性PVC Flame-retardant・Oil-resistant PVC |
| 定格電圧 Rating voltage | IEC,CCC | 300/500V |
|---|---|---|
| UL,cUL,<PS>E | 300V | |
| 耐電圧 Dielectric strength | AC2000V/5min | |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 10MΩ・km(at20℃) | |
| 導体断面積 | 導体構成(導体径) | 線心径 | 導体抵抗 | 心数 | 仕上径 | 概算質量 | 許容電流 | 推奨曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG mm2 | mm | mm | Ω/km | 心 | mm | kg/km | A | mm |
| 0.5 | 110/0.08 (0.97) | 2.17 | 37.4以下 | 2 | 9.6 | 45 | 4.8 | 37 |
| 3 | 10.1 | 55 | 4.6 | 39 | ||||
| 4 | 10.7 | 65 | 4.1 | 42 | ||||
| 6 | 12.4 | 95 | 3.7 | 51 | ||||
| 8 | 14.2 | 120 | 3.5 | 60 | ||||
| 10 | 17.1 | 150 | 3.4 | 69 | ||||
| 12 | 18.8 | 190 | 3.3 | 79 | ||||
| 14 | 11.9 | 200 | 2.9 | 72 | ||||
| 16 | 12.7 | 220 | 2.8 | 77 | ||||
| 20 | 14.2 | 270 | 2.6 | 86 | ||||
| 0.75 | 150/0.08 (1.13) | 2.33 | 26.7以下 | 2 | 10.0 | 50 | 5.9 | 39 |
| 3 | 10.4 | 65 | 5.6 | 41 | ||||
| 4 | 11.3 | 80 | 5.1 | 45 | ||||
| 6 | 13.1 | 110 | 4.5 | 54 | ||||
| 8 | 15.3 | 150 | 4.3 | 63 | ||||
| 10 | 18.1 | 190 | 4.1 | 75 | ||||
| 12 | 19.9 | 230 | 4.0 | 84 | ||||
| 14 | 12.8 | 240 | 3.5 | 77 | ||||
| 16 | 13.5 | 270 | 3.4 | 81 | ||||
| 20 | 15.3 | 340 | 3.2 | 92 | ||||
| 1 | 7/28/0.08 (1.47) | 2.67 | 20.0以下 | 2 | 7.1 | 60 | 7.2 | 43 |
| 3 | 7.6 | 80 | 6.9 | 46 | ||||
| 4 | 8.2 | 95 | 6.2 | 50 | ||||
| 6 | 10.1 | 150 | 5.6 | 61 | ||||
| 8 | 11.9 | 190 | 5.2 | 72 | ||||
| 10 | 13.8 | 240 | 5.0 | 83 | ||||
| 12 | 15.9 | 300 | 4.9 | 96 | ||||
| 14 | 14.3 | 300 | 4.3 | 86 | ||||
| 16 | 15.5 | 350 | 4.2 | 93 | ||||
| 20 | 17.1 | 430 | 4.0 | 103 | ||||
| 1.5 | 7/40/0.08 (1.75) | 3.15 | 13.7以下 | 2 | 8.1 | 80 | 9.5 | 49 |
| 3 | 8.7 | 110 | 8.9 | 53 | ||||
| 4 | 9.5 | 130 | 8.0 | 57 | ||||
| 6 | 11.8 | 190 | 7.3 | 71 | ||||
| 8 | 13.9 | 250 | 6.9 | 84 | ||||
| 10 | 16.2 | 330 | 6.6 | 98 | ||||
| 12 | 18.4 | 410 | 6.4 | 111 | ||||
| 14 | 16.8 | 420 | 5.7 | 101 | ||||
| 16 | 17.9 | 480 | 5.5 | 108 | ||||
| 20 | 20.0 | 590 | 5.2 | 120 | ||||
| 2.5 | 7/46/0.10 (2.35) | 3.95 | 8.21以下 | 2 | 9.8 | 120 | 13.5 | 59 |
| 3 | 10.6 | 160 | 12.7 | 64 | ||||
| 4 | 11.8 | 210 | 11.6 | 71 | ||||
| 6 | 14.4 | 310 | 10.4 | 87 | ||||
| 8 | 17.2 | 420 | 9.9 | 104 | ||||
| 10 | 20.0 | 530 | 9.5 | 120 | ||||
| 12 | 22.9 | 650 | 9.3 | 138 | ||||
| 14 | 20.9 | 690 | 8.2 | 126 | ||||
| 16 | 22.1 | 780 | 7.9 | 133 | ||||
| 20 | 24.7 | 960 | 7.5 | 149 |
多数の規格に対応するマルチ認証品のニーズに応えるべく開発。国内だけでなく、北米、欧州、中国などワールドワイドで共用出来るケーブルです。導体サイズが国内基準と異なりますので、予めご確認下さい。
日本国内外の規格に対応したマルチ認証の機内配線用ケーブル。
【特長】
・IEC規格(CEマーキング)。
・電気用品安全法、UL規格、CSA規格(c-UL対応)、CCC認証に対応。
・耐油性、柔軟性に優れている。
【用途】
・電気機器の内部・外部への配線に。
・装置、設備の可動部にも使用可能。
・シールド付商品はこちら