17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

D2000シリーズ用工具

通常単価(税別)
5,956132,050特別価格
税込単価
6,552145,255特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

操作性と信頼性を向上させたD2000シリーズコネクタ用工具。【特長】・圧着ヘッド部に電線サイズと圧着高...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D-2000シリーズ適用工具の特長

適用電線範囲絶縁被覆
外径
mm
ワイヤ
レンジ
マーク
コンタクトの型番適用工具型番
リセ コンタクトタブ コンタクト手動工具ミニアプリケータ
AWG #mm2連鎖状バラ状連鎖状バラ状
280.090.88~1.3S1318106-11318108-11318110-11318112-191576-12151240-1
260.12
240.201.11~1.43
220.301.26~1.8M1318105-11318107-11318109-11318111-191595-12151071-1
200.50
180.851.79~1.9
外形図:919041-2/タブ コンタクト カッティング治具(D-2000シリーズ)

外形図:919041-2/タブ コンタクト カッティング治具(D-2000シリーズ)

寸法図(919041-2)

寸法図(919041-2)

型番リスト

表示件数

適用タイプ

適用シリーズ

適用部品

コンタクトタイプ

適用電線範囲

(AWG)

適用電線範囲

(mm2)

絶縁被覆外径

(mm)

種類

コンタクトワイヤレンジマーク

最小発注数量
バラ状用
D2000シリーズ
1318107-1 / 1318111-1
リセ/タブ
22~18
0.3~0.85
1.11~1.87
手動工具
M
1個
タブ・コンタクト用
D2000シリーズ
-
タブ
カッティング治具
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,050
( 145,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9564,467
( 4,914 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作性と信頼性を向上させたD2000シリーズコネクタ用工具。
【特長】
・圧着ヘッド部に電線サイズと圧着高さを刻印。
・ハンドル部のラチェット機構により、安定した圧着品質が可能。
・ハンドルにウレタンカバーを施し、握り安さを実現。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D2000シリーズ用工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D2000シリーズ用工具
D5000シリーズ用工具
D3000シリーズ用工具
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D5000シリーズ)
UMシリーズ用 圧着工具
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityミスミミスミヒロセ電機
通常価格5,956-194,676 -92,610 -19,87519,87560,031
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング