17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 種類

  • 縦寸法(mm)

    ~mm
  • 横寸法(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 部品取付適用ねじ(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

部品取付パーツ レスロック OLシリーズ【1~500個入り】

通常単価(税別)
16615,000
税込単価
18316,500
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

部品、配線、配管など、かんたん・きれいに取付けできる取付パーツ。場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

OL-A

OL-A

OL-B

OL-B

OL-E

OL-E

製品仕様

型式 取付方法部品取付適用ねじ本体色使用周囲温度本体質量
OL-A3瞬間接着剤M3-20~+70℃約3g
OL-A4M4約3g
OL-B4瞬間接着剤M4約10g
OL-B5M5グレー約10g
OL-E3ねじ止め
(M4皿ねじ)
M3約2g
OL-E4M4約2g

材質

OL-A 材質

OL-A 材質

  • 本体キャップ:ポリスチレン
  • 本体フレーム:スチレン系エラストマー
OL-B 材質

OL-B 材質
本体:CR(クロロプレンゴム)

OL-E 材質

OL-E 材質
本体:ABS(難燃グレード UL94 HB)

開発秘話

 

設備の仕様変更は、制御盤内に追加部品を固定する穴加工が必要になりますが、安全上の理由で穴加工ができない為、穴加工を行わずに部品を固定したいとの要望から誕生した商品です。

型番リスト

表示件数

種類

縦寸法

(mm)

横寸法

(mm)

高さ

(mm)

部品取付適用ねじ

(mm)

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
アングル
22
14
9
M3
100
-
3パック

100個入り

アングル
22
14
9
M4
100
10
1パック

100個入り

アングル
30
30
9
M4
-
10
1個
アングル
11
21
20
M3
500
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
4日目
7,800
( 8,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

部品、配線、配管など、かんたん・きれいに取付けできる取付パーツ。
場所を選ばず簡単取付。
溶接加工のできないところや狭い場所にも部品の取付が可能。
【特長】
・扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。
・OL-A・B型は接着剤で固定。
・簡単に使用できます。
・OL-E型は、高さ20mmのスペーサーとして使用可能。
・取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
【用途】
・制御盤・配電盤・分電盤、その他機器への部品取付に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品取付パーツ レスロック OLシリーズのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
アクリル板を立てるのに使用
5
満足度:5.0
接触防止のため小さいアクリル板を設置することに。そのためにこの商品を買いました。助かりました。
0人が参考にしています。
制御盤製作
5
満足度:5.0
扉のダクトを付けるのに、接着剤で簡単に取り付けられるので配線作業がスピードアップしました。
0人が参考にしています。
OL-B4
5
満足度:5.0
規制品の小型BOXでスペースがなかったので、側面に取り付けるために使用。車用の強力な両面テープで取付。 今のところ問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤製作
5
満足度:5.0
扉裏面にダクトと保護カバーを取り付けるのに使用 瞬間接着剤を指示穴から少し入れるだけで固定できる 入れすぎると固定に時間...もっと読む
0人が参考にしています。
扉裏のダクト取付
5
満足度:5.0
OL-B4を使用してます。 制御盤扉面に機器がある場合、ダクトを取り付ける際に使用してます。 瞬間接着材で手軽にとけつで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品取付パーツ レスロック OLシリーズ
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ
取付金具 CKシリーズ
ABCパーツ(補助金具)
ABCパーツ(TK)
ABCパーツ(DTK)
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)篠原電機タカチ電機工業篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格166-154,913426 -73 -450 -387 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
使用周囲温度(℃)-20~+70-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト