17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レスロック用スナップラッチ SL-1S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レスロック用スナップラッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-1S

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

部品取付パーツCCホルダーOL-G4用の取付用スナップラッチ。
【特長】
・部品取り付けパーツのCCホルダーOL-G4-□□をワンタッチで取り付けることができる。
【用途】
・部品取付パーツCCホルダーOL-G4用の取付け用スナップラッチ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

寸法(φ)
26
高さ(mm)
24
使用周囲温度(℃)
-40~+80
入り数(個)
20
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト