17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプ

通常単価(税別)
16,42022,000
税込単価
18,06224,200
通常出荷日:3日目

スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能なケーブルファスナー。【特長】・電線の対応...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプの仕様

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプの外観

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプの外観

材質

  • シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
  • 取付部:スナップボタン(ポリアセタール)

仕様

  • 板厚:約0.35mm
  • 難燃性:UL-94VTM-0相当
  • 使用温度:-15~+60℃

寸法図/サイズ

(単位:mm)

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプの寸法図

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプの寸法図

型式AB呼径重量[g]
BP53-20B8060φ201,030
BP53-25B9676φ251,180
BP53-30B11292φ301,305
BP53-40B143123φ401,640

型番リスト

表示件数

呼径

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ20
10
1個
φ25
10
1個
φ30
10
1個
φ40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,420
( 18,062 )
3日目
18,730
( 20,603 )
3日目
22,000
( 24,200 )
3日目
21,990
( 24,189 )
3日目

詳細情報

基本情報

スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能なケーブルファスナー。
【特長】
・電線の対応サイズはφ20~40(直径20〜40mm)の4サイズ。
・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易。
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げる。
・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能。
・長さ:25m。
【用途】
・配線補助用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP53-B ケーブルファスナー・ボタンタイプ
BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ
ボタンチューブ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
メーカー日東工業日東工業東洋技研興和化成興和化成興和化成
通常価格16,420-15,813 -12,179 -34,279 -24,424 -33,654 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
固定方式ホック(ボタン)面ファスナーホック(ボタン)マジックテープホック(ボタン)ジッパー
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃難燃
全長(m)252550252525
グレーグレー黒/灰ブラックブラックブラック
工具使用なしなしなしなしなしあり

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング