エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 使用ケーブル外径

  • 取付穴(φ)(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ACG アルミケーブルコネクタ

通常単価(税別)
3,4951,922
税込単価
3,8452,114
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防塵・防水構造のアルミケーブルコネクタ。【特長】・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。・本体材質...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

型番:

ACG-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACG-22の仕様・寸法情報

形状
一体型
使用ケーブル外径
Φ12.5~17.5mm
ネジ規格
G(PF)ネジ
材質
金属
その他
保護機能(耐環境性)
防水性
代表規格
ROHS
取付穴(φ)(mm)
27
外径(mm)
36
色彩又は表面処理
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
本体材質
アルミ鋳造製
備考
ネジサイズ:G3/4
RoHS?
10
-
-

商品情報

ACG アルミケーブルコネクタ ACG-16/22/28/36/42の仕様

ACG アルミケーブルコネクタの外観

ACG アルミケーブルコネクタの外観

ACG-16の外観

ACG-16の外観

※写真はモノクロのイメージです。実際の色とは異なります。

ACG-28の外観

ACG-28の外観

※写真はモノクロのイメージです。実際の色とは異なります。

品名記号ねじサイズ適用ケーブル外径
(φmm)
取付穴径
(φmm)
ACG-16G 1/28.0~12.522
ACG-22G 3/412.5~17.527
ACG-28G 117.5~22.534
ACG-36G 1 1/422.5~30.543
ACG-42G 1 1/230.5~34.549

寸法図

(単位:mm)

ACG アルミケーブルコネクタの寸法図

ACG アルミケーブルコネクタの寸法図

機種寸法
ABCD管用平行ネジ
E
FGH
ケーブルコネクタ1618.5282413PF 1/2(61)3027
ケーブルコネクタ2219313018PF 3/4(66)3632
ケーブルコネクタ2822353623PF 1(74)4541
ケーブルコネクタ3622384631PF 1 1/4(81)5549
ケーブルコネクタ4223.5385536PF 1 1/2(84)6660

型番リスト

表示件数
型番
ACG-22

使用ケーブル外径

取付穴(φ)

(mm)

外径

(mm)

備考

RoHS?最小発注数量
Φ12.5~17.5mm
27
36
ネジサイズ:G3/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4951,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防塵・防水構造のアルミケーブルコネクタ。
【特長】
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。
・本体材質:アルミ鋳造製。
・ロックナット材質:鉄製(電気亜鉛めっき)。
・絶縁ブッシング材質:ポリカーボネート樹脂。
【用途】
・ケーブルをキャビネットなどに引き込むときに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACG アルミケーブルコネクタの型番ACG-22のページです。 型番ACG-22に関する仕様情報を記載しております。
ACG アルミケーブルコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACG アルミケーブルコネクタ
ケーブルグランド(ステンレス製・PFネジ)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
ケイグランド EM3型/(大型)マルチコネクタ(緩み止め機構付きタイプ)
難燃ケーブルグランド(A型)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)
メーカー日東工業ミスミオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)三桂製作所日本エイ・ヴィー・シーHARTING
通常価格3,4954,765 -4061,529576 -1,493
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
形状一体型一体型アングル型マルチホール型一体型キャプコン型
ネジ規格G(PF)ネジG(PF)ネジCTGネジG(PF)ネジMネジPGネジ
材質金属金属樹脂樹脂樹脂樹脂
その他その他グレーグレー
保護機能(耐環境性)防水性防水性 / 耐候性 / 耐薬品性耐油性防水性 / 耐油性 / 難燃性防水性 / 難燃性防水性

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング