17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

屋内配線用差込形電線コネクタ OKコン

通常単価(税別)
3398特別価格
税込単価
36108特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。【特長】・圧着作業一切...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年6月メーカー生産分よりUL/CSA/CEの海外規格認証終了及び印字変更がございます。
    在庫状況により切替時期は異なります。変更詳細はメーカー案内のこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

OK-2

OK-2

OK-3

OK-3

OK-4

OK-4

OK-5

OK-5

OK-8

OK-8

OK-6W

OK-6W

OK-8W

OK-8W

製品仕様

型式差込本数本体色適合電線定格認定検査機関本体質量
OK-22本透明赤銅単線
φ1.2
φ1.6
φ2.0
300V
20A
PSE、JET約2g
OK-33本透明橙約3g
OK-44本透明黄約3g
OK-55本半透明白約4g
OK-88本透明灰約6g
OK-6W6本透明青約5g
OK-8W8本透明灰約6g

作業手順

電線被覆を剥ぎ取る。

電線被覆を剥ぎ取る。
電線被覆を11~13mm剥ぎ取る。

電線を差し込む。

電線を差し込む。

芯線を挿入穴に向かって突き当たるまでまっすぐに差し込む。

芯線を挿入穴に向かって突き当たるまでまっすぐに差し込む。

芯線が金具より2mm以上突き出ていることを確認する。

芯線が金具より2mm以上突き出ていることを確認する。

コネクタをひねらずまっすぐに倒しこみ、ボックスへ納める。

コネクタをひねらずまっすぐに倒しこみ、ボックスへ納める。

注意・禁止事項

  • 銅単線 ø1.2、ø1.6、ø2.0を使用する。それ以外の電線は絶対に使用しない。
  • 差し込み部の芯線はまっすぐにする。
  • 曲がり、キズ、錆のある芯線は絶対に使用しない。
  • コネクタから一度抜いた芯線は絶対に使用しない。再結線する場合は、電線の傷ついた部分を切断し、新たに被覆をむき、差し込んでください。
  • 斜め挿入は絶対にしない。
  • 差し込んだ電線を1本ずつ引っ張ってコネクタから抜けないことを必ず確認する。ø- 1.6、ø2.0の電線を抜き差しした箇所ではø1.2の電線で再使用しない。
  • ※ 必ず屋内配線用ボックス内でご使用ください。
作業上の注意

電線の取り外し方

電線を引っ張りながら、コネクタを左右交互にひねる。

電線の取り外し方

材質

材質

材質

  • 本体ケース:ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
  • 圧接スプリング:ステンレス鋼(熱処理)
  • 導電部:銅(すずメッキ)

注意・禁止事項

  • 必ず屋内配線用ボックス内でご使用ください。
  • 以下の環境での使用・保管はしないこと。漏電、接触不良、コネクタ劣化により、発熱、事故の原因になります。
  1. 1.強アルカリ(アンモニアなど)、芳香族およびハロゲン化炭化水素(シンナー・トルエン・ベンゼン、クロロホルムなど)の雰囲気。
  2. 2.油気、塩気の雰囲気。
  3. 3.水、ほこり、ゴミがかかる場所。

開発秘話

 

弊社が販売を開始し約30年が経ちました。現在のモデルは、
初期モデルに頂いたお客様からのご意見を参考に、圧接スプリングの
分離構造など、使い易さ・安全性をより向上させた差込コネクタです。

型番リスト

表示件数

差込本数

(本)

(mm)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
2
9
11
857-6128
10
8個
3
9
15
857-6129
10
7個
4
9
19
857-6130
10
6個
5
9
23
857-6131
10
5個
6
15.4
15.3
857-6132
10
4個
8
9
35
-
10
4個
8
15.4
19.3
857-6133
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
9849
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!
差し込むだけで、確実にジョイント。
【特長】
・圧着作業一切不要。
・銅線を差込むだけで接続完了。
・電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
・個人差の出ない安定した接続作業。
【用途】
・屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2025年6月メーカー生産分よりUL/CSA/CEの海外規格認証終了及び印字変更がございます。
    在庫状況により切替時期は異なります。変更詳細はメーカー案内のこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内配線用差込形電線コネクタ OKコンのレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
屋内配線
5
満足度:5.0
バラ購入できて助かりました。 品質も問題なく、大変満足してます。 また購入しようと思います。
1人が参考にしています。
リフォーム時の電源延長
5
満足度:5.0
 ワンタッチでの接続でストレスフリー。コストパフォーマンスも抜群です。
1人が参考にしています。
配線に
5
満足度:5.0
屋内用配線に使用しました。 差し込み口が見えるので、差し込みやすかったです。
0人が参考にしています。
電工試験の練習用
5
満足度:5.0
オーム電機のものなので信頼しています。また、必要数が少量であるため小分けされているこちらの商品は良いです。電線と一緒に注...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の試作用に使用しました
5
満足度:5.0
小型で目立たず、何度も電線の取り外しが発生しても特に問題なく扱え、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内配線用差込形電線コネクタ OKコン
差込形マイクロコネクタ MCシリーズ
NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)ワゴ日本圧着端子製造ワゴワゴワゴ
通常価格33-2,689 -735 -258 -425 -474 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状丸型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OOKMCNHMCS-MINIMCS-MINIMCS-MIDI Classic
許容電流(A)207AC/DC3101015
許容電圧(V)300125AC/DC250300300300
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト