17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックス(ノンハロゲン) H-728 H-728

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フラックス(ノンハロゲン) H-728

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-728

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハロゲンフリー仕様のフラックス。
【特長】
・ハロゲン含有率0%
・便利なハケ付きキャップ付
・危険物第4類アルコール類(消防法)
【用途】
・鉛フリーハンダの使用に対応

指定中の仕様・寸法情報

内容量(mL)
30ml
鉛フリー対応
○
トラスココード
810-7170
ハロゲン含有率
0
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト