エレクトロニクス部品技術窓口
小型の盤用熱交換器。 【特長】 ・サイズ:300×200mm ・入力電圧:DC24V ・設置:盤内取付
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

コンパクトタイプ OC-201Lの外観
| 型式 | OC-201L |
|---|---|
| 取付方法 | 盤内側面取付型 |
| 定格能力※1 | 6.5W/K |
| 定格電圧 | DC24V 50/60Hz |
| 定格消費電流※2 | 0.52A |
| 定格消費電力※2 | 12.5W |
| 使用周囲温度 | -20~+70℃ |
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH 結露無き事 |
| 騒音(A特性) | 約53dB |
| 規格/環境対応 | - |
| 外形寸法(mm) | W200×H300×D66 |
| 本体質量 | 約3.5kg |
使用電源電圧は定格電圧の±10%以内(変動)でご使用ください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~