17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-WSシリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
6289,270特別価格
税込単価
69110,197特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプを用意・使用環境に応じてご選択油のかかる場所には耐油性タ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

狭い個所からケーブル引出部に使用するキャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプ

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプ

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプ

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプの使用例

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプの使用例

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプの型式・仕様

耐油性タイプ ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒

型式適合電線径(mm)取付ねじ使用周囲
温度
本体質量
OA-WS04M-20/25ø2~2.5M4 P=0.5-25~+100℃約2g
OA-WS06M-25/40ø2.5~4M6 P=0.5約4g
OA-WS07M-35/50ø3.5~5M7 P=0.5約4g
OA-WS08M-45/60ø4.5~6M8 P=0.5約5g
OA-WS09M-55/70ø5.5~7M9 P=0.5約5g
OA-WS10M-65/80ø6.5~8M10 P=0.5約6g

耐候性タイプ ゴムブッシュ:青 Oリング:青

型式適合電線径(mm)取付ねじ使用周囲
温度
本体質量
OA-WS04M-20/25Eø2~2.5M4 P=0.5-25~+100℃約2g
OA-WS06M-25/40Eø2.5~4M6 P=0.5約4g
OA-WS07M-35/50Eø3.5~5M7 P=0.5約4g
OA-WS08M-45/60Eø4.5~6M8 P=0.5約5g
OA-WS09M-55/70Eø5.5~7M9 P=0.5約5g
OA-WS10M-65/80Eø6.5~8M10 P=0.5約6g

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプの作業手順

キャプコンを取り付ける。

キャプコンを取り付ける。

電線を通す。

電線を通す。

締付けキャップを締めて電線を固定し、 電線が固定されているか確認する。

締付けキャップを締めて電線を固定し、
電線が固定されているか確認する。

キャプコンOA-WSシリーズ スリムタイプの外形図と寸法

OA-WS04M-20/25

OA-WS04M-20/25の外形図と寸法

OA-WS04M-20/25の外形図と寸法

OA-WS09M-55/70

OA-WS09M-55/70の外形図と寸法

OA-WS09M-55/70の外形図と寸法

材質

材質説明図。NBR:ニトリルゴム、EPDM:エチレンプロピレンゴム。

材質説明図。NBR:ニトリルゴム、EPDM:エチレンプロピレンゴム。

 
 

注意・禁止事項

油中・水中では使用できません。
以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。

  1. 1.強酸、有機溶剤(塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど)の雰囲気。
  2. 2.水蒸気、オゾンの雰囲気。

耐油性タイプ(ゴム色-黒)の場合

  • ※ 油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。

耐候性タイプ(ゴム色-青)の場合

  1. 1.油気の雰囲気では使用しないこと。
  2. 2.その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前にお問い合わせください。

開発秘話

 

OA-Wの発売以降、キャプコンの小型化の要望により開発した製品です。
耐油性・耐候性および保護等級IP67はそのままにケーブル締付構造を新たに開発し、
樹脂製のOA-Wシリーズよりも大幅にコンパクトな形状にする事に成功しました。

型番リスト

表示件数

種類

使用ケーブル外径

ネジサイズ

保護機能(耐環境性)

材質(本体部)

取付ネジ

取付穴径

(mm)

外径 φ

(mm)

特価品

RoHS?最小発注数量
ケーブルグランド
Φ2~2.5
M4×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ4
7
対象外
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ2~2.5
M4×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ4
7
対象外
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ2.5~4
M6×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ6
8.8
対象外
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ2.5~4
M6×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ6
8.8
対象外
10
1個
ケーブルグランド
Φ3.5~5
M7×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ7
10
対象外
-
1個
ケーブルグランド
Φ3.5~5
M7×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ7
10
対象外
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ4.5~6
M8×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ8
11
対象外
10
1個
ケーブルグランド
Φ4.5~6
M8×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ8
11
対象外
10
1個
ケーブルグランド
Φ5.5~7
M9×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ9
12
対象外
10
1個
ケーブルグランド
Φ5.5~7
M9×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ9
12
対象外
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ6.5~8
M10×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ10
13
対象外
10
1個
ケーブルグランド
Φ6.5~8
M10×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ10
13
対象品
-
1個
ケーブルグランド
Φ6.5~8
M10×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ10
13
対象外
10
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ7.5~9
その他
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
M11×0.5
Φ11
14
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ7.5~9
その他
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
M11×0.5
Φ11
14
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ8.5~10
M12×0.5
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
-
Φ12
15
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ8.5~10
M12×0.5
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
-
Φ12
15
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ9.5~11
その他
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
M13×0.5
Φ13
16
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ9.5~11
その他
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
M13×0.5
Φ13
16
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ10.5~12
その他
防水性 / 耐油性
ニッケルメッキ/ニトリルゴム/PBT
M14×0.5
Φ14
17
-
-
1パック

10個入り

ケーブルグランド
Φ10.5~12
その他
防水性 / 耐候性
ニッケルメッキ/エチレンプロピレン/PBT
M14×0.5
Φ14
17
-
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,001
( 6,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,001
( 6,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,035
( 5,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,0893,348
( 3,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,745
( 7,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,685
( 6,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,740
( 8,514 )
4日目
7,740
( 8,514 )
4日目
8,230
( 9,053 )
4日目
8,230
( 9,053 )
4日目
8,760
( 9,636 )
4日目
8,760
( 9,636 )
4日目
9,270
( 10,197 )
4日目
9,270
( 10,197 )
4日目

詳細情報

基本情報


【特長】
・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプを用意
・使用環境に応じてご選択
油のかかる場所には耐油性タイプ
屋外での使用には耐候性タイプ
屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします
【用途】
・小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
・計測器の電線引出部
・その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-WSシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
特殊サイズの穴径のタップからの電源ケーブルの引き出し
3
満足度:3.0
モノは満足でしたが取付用のナットは付属していません。 写真や図面にナットのあるなしが混在していて紛らわしい。 しかもナッ...もっと読む
1人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
コネクタと一緒に購入しました。 価格は少し高いですが、製品自体しっかりしたつくりになっていますので 妥当だと思います。
0人が参考にしています。
手元コントローラのケーブルグランドに使用
4
満足度:4.0
手元コントローラのケーブルグランドに使用しました。防水型でサイズが小径で短く、求めていた仕様にぴったりでした。価格がもう...もっと読む
0人が参考にしています。
コード引き出し口の防水
4
満足度:4.0
小型の防水ケーブルグランドで防水タイプとして使いやすい。 ベースのOリングの密着面に気をつければ問題なく使用できるので良...もっと読む
0人が参考にしています。
タブレットに使用
5
満足度:5.0
タブレットのコネクタの防水に使用しています。サイズが豊富で、他商品にはない選択肢があり良かったです。構造が単純なので取り...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各部品の締付推奨トルクを教えてください。
A
ご使用される環境・条件によって数値は異なります。
参考値になりますが、メーカーHPにて公開しております。
Q耐油性タイプ及び、耐候性タイプの選定方法について教えてください。
A
油、薬品などがかかる現場では耐油タイプをお使いください。また屋内でも 油、薬品がかからない場合は紫外線、オゾンの影響を考慮し耐候性をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-WSシリーズ
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格628-200 -4067,4264531,052 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状キャプコン型-アングル型キャプコン型キャプコン型キャプコン型
ネジ規格Mネジ-CTGネジPGネジCTCネジCTGネジ
材質金属-樹脂樹脂樹脂樹脂
その他-グレー
色詳細シルバー-----
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング