エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)

通常単価(税別)
453271
税込単価
498298
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブルグランドのロングセラー商品。呼び19の薄鋼電線管末端および薄鋼用ボックスの電線引出部に。【特長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

OA-1ウス
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OA-1ウスの仕様・寸法情報

種類
ケーブルグランド
形状
キャプコン型
使用ケーブル外径
Φ4~12mm
ネジ規格
CTCネジ
ネジサイズ
CTC19
材質
樹脂
グレー
代表規格
ROHS
材質(本体部)
軟質塩化ビニール
用途
汎用品
使用周囲温度(℃)
-25~+70
内径 φ(mm)
26
外径 φ(mm)
29.7
仕様
薄鋼電線管用

商品情報

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の型式と仕様

型式適合電線径(mm)取付ねじ使用周囲温度本体質量
1段目2段目3段目4段目
OA-1ウスφ4~5.5φ5.5~8φ8~10φ10~12CTC19-25~+70℃約12g

ロックナットは付属されていません。色はグレー色のみとなります。

作業手順

1. 取付穴を開ける

2.キャプコンをカットする

2.キャプコンをカットする

使用する電線径に合わせてキャプコンをカットする。
締付ねじは先端の位置にセットする。

3.キャプコンを取付ける

3.キャプコンを取付ける

電線管にキャプコン本体を取付ける。

4.電線を通す

4.電線を通す

5.電線を固定する

5.電線を固定する

締付ねじを締めて電線を固定する。

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の外形図と寸法

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の外形図と寸法

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の外形図と寸法

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の材質

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の材質説明図

キャプコンOA-1シリーズ 薄鋼電線管用の材質説明図

注意・禁止事項

OA-1シリーズは防水タイプではありません。防水の必要な所にはOA-Wシリーズをご使用ください。
以下の環境での使用・保管はしないでください。製品劣化の原因になります。

  1. 1.酸、強アルカリ、有機溶剤(シンナー・トルエン・ベンゼンなど)の雰囲気。
  2. 2.水蒸気、油気、塩気の雰囲気。

開発秘話

 

開発当初『締付作業が面倒くさい』 『切り離すのは勿体ない』など
ご意見を頂くたびに改善を繰り返し誕生した製品です。
初代製品の発売から既に50年が経過し、今なおキャプコンの愛称で
使い続けられているロングセラー商品です。

型番リスト

表示件数
型番
OA-1ウス
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブルグランドのロングセラー商品。
呼び19の薄鋼電線管末端および薄鋼用ボックスの電線引出部に。
【特長】
・本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出部の断線を防ぎます
・使用する電線径に合わせてカットし、使用します
【用途】
・薄鋼電線管から電線を引き出す際、カップリングと合わせて使用
・アウトレットボックス、丸ボックス、スイッチボックスなどからの電線引出部に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)の型番OA-1ウスのページです。 型番OA-1ウスに関する仕様情報を記載しております。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
実験用
5
満足度:5.0
以前から何度も使用しており、今回は実験用として購入しました。配線の太さ(径)によって、切って使えるところが良いです。
0人が参考にしています。
ボックスへの電線の取り込み
5
満足度:5.0
各種メーカーより色々とありますが、この商品はケーブルの太さにより大きさをカットし調整できるの配線加工がしやすく使いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
自動機制御
5
満足度:5.0
ケーブルの太さ、数により大きさをカットし調整できるの配線がしやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
防水キャプコン
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)OHM ELECTRICHARTINGHARTING
通常価格4537,4264067,0711,333986
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状キャプコン型キャプコン型アングル型分割型一体型一体型
使用ケーブル外径Φ4~12mmΦ4~10mmΦ4~12mmΦ6~Φ10Φ7~12mmΦ7~12mm
ネジ規格CTCネジPGネジCTGネジCTGネジPGネジPGネジ
ネジサイズCTC19PG11CTG16CTG16PG11PG11

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング