17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

BP52 配線ダクト【1~10個入り】

通常単価(税別)
13,17048,320
税込単価
14,48753,152
通常出荷日:2日目~3日目

作業性のアップとスッキリ配線に最適な配線ダクト。【特長】・材質には、硬質塩化ビニルを使用。弾力性があり...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

BP52 配線ダクトの仕様

 

(単位:mm)

 

BP52 配線ダクトの外観

BP52 配線ダクトの外観

BP52 配線ダクトの寸法図

BP52 配線ダクトの寸法図

標準タイプ

標準タイプの外観

標準タイプの外観

標準タイプの側孔寸法

標準タイプの側孔寸法

※( )内はBP52-1015・1015C・1015Lの寸法です。

C形タイプ

C形タイプの外観

C形タイプの外観

C形タイプの側孔寸法

C形タイプの側孔寸法

※( )内はBP52-1015・1015C・1015Lの寸法です。

L形タイプ

L形タイプの外観

L形タイプの外観

L形タイプの側孔寸法

L形タイプの側孔寸法

※( )内はBP52-1015・1015C・1015Lの寸法です。

底孔寸法

底孔寸法

底孔寸法

品名記号タイプ断面寸法mm長さmm電線収容本数
(IV2 mm2
側孔寸法底孔寸法
ABL
BP52-34標準25402,00045Aa
BP52-34CC形A’
BP52-36標準25602,00065Ba
BP52-36CC形B’
BP52-36LL形B"
BP52-46標準40602,00090Ba
BP52-46CC形B’
BP52-46LL形B"
BP52-56標準52602,000135Ba
BP52-56CC形B’
BP52-56LL形B"
BP52-76標準70602,000220Bb
BP52-76CC形B’
BP52-76LL形B"
BP52-106標準100602,000290Bb
BP52-106CC形B’
BP52-106LL形B"
BP52-38標準30802,000100Ca
BP52-38CC形C’
BP52-38LL形C"
BP52-48標準40802,000130Ca
BP52-48CC形C’
BP52-48LL形C"
BP52-68標準60802,000200Cb
BP52-68CC形C’
BP52-68LL形C"

※一部の型番のみ掲載しております。上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

タイプ

RoHS?最小発注数量
25
40
標準
10
1パック

10個入り

25
40
C形
10
1パック

10個入り

25
60
標準
10
1パック

10個入り

25
60
C形
10
1パック

10個入り

25
60
LL形
-
1個
30
80
標準
10
1パック

8個入り

30
80
C形
10
1パック

8個入り

30
80
LL形
-
1個
40
60
標準
10
1パック

10個入り

40
60
C形
10
1パック

10個入り

40
60
LL形
-
1個
40
80
標準
10
1パック

8個入り

40
80
C形
10
1パック

8個入り

40
80
LL形
-
1個
52
60
標準
10
1パック

10個入り

52
60
C形
10
1パック

10個入り

52
60
LL形
-
1個
60
80
標準
10
1パック

8個入り

60
80
C形
10
1パック

8個入り

60
80
LL形
-
1個
70
60
標準
10
1パック

10個入り

70
60
C形
10
1パック

10個入り

70
60
LL形
-
1個
80
80
標準
10
1パック

6個入り

80
80
C形
10
1パック

6個入り

80
80
LL形
-
1個
100
100
標準
10
1パック

4個入り

100
100
C形
10
1個
100
100
LL形
-
1個
100
150
標準
10
1パック

4個入り

100
150
C形
10
1個
100
150
LL形
-
1個
100
60
標準
10
1パック

6個入り

100
60
C形
10
1パック

6個入り

100
60
LL形
-
1個
100
80
標準
10
1パック

6個入り

100
80
LL形
-
1個
40
100
標準
10
1パック

6個入り

40
100
C形
10
1パック

6個入り

40
100
LL形
-
1個
60
100
標準
10
1パック

6個入り

60
100
C形
10
1パック

6個入り

60
100
LL形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,170
( 14,487 )
2日目
13,170
( 14,487 )
3日目
17,560
( 19,316 )
2日目
17,560
( 19,316 )
2日目
16,460
( 18,106 )
3日目
25,350
( 27,885 )
3日目
24,250
( 26,675 )
3日目
22,040
( 24,244 )
3日目
22,840
( 25,124 )
3日目
19,840
( 21,824 )
2日目
18,730
( 20,603 )
3日目
27,500
( 30,250 )
3日目
27,500
( 30,250 )
3日目
22,000
( 24,200 )
3日目
23,010
( 25,311 )
2日目
23,010
( 25,311 )
3日目
20,820
( 22,902 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,620
( 31,482 )
3日目
28,620
( 31,482 )
3日目
25,310
( 27,841 )
3日目
27,500
( 30,250 )
3日目
25,300
( 27,830 )
3日目
22,000
( 24,200 )
3日目
24,250
( 26,675 )
3日目
25,350
( 27,885 )
3日目
22,040
( 24,244 )
3日目
48,320
( 53,152 )
3日目
46,120
( 50,732 )
3日目
43,920
( 48,312 )
3日目
25,350
( 27,885 )
3日目
25,350
( 27,885 )
3日目
22,040
( 24,244 )
3日目
28,590
( 31,449 )
3日目
25,290
( 27,819 )
3日目
28,510
( 31,361 )
3日目
25,220
( 27,742 )
3日目
25,220
( 27,742 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業性のアップとスッキリ配線に最適な配線ダクト。
【特長】
・材質には、硬質塩化ビニルを使用。弾力性があり、腐食の心配がない
・原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化
・絶縁性に優れ、自己消火性(難燃性UL94-V0)
・塗装色:グレー
【用途】
・配線補助用

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP52 配線ダクトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の配線用として
5
満足度:5.0
装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qダクトカバーのみの販売は行っていますか?
A
大変申し訳ございませんが、ダクトカバーのみの販売は行っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP52 配線ダクト
アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)
RD871 ダクト付パネル
ダクトカバーS (カット品)
ダクトカバーL (カット品)
カットダクト(スリット上部接合タイプ)
メーカー日東工業SUS(エスユーエス)日東工業SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)JAPPY
通常価格13,170-4,739 -5,150 ---1,248 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜3日目4日目5日目1日目
全長(mm)20001900482.550~400050~40001000
材質硬質塩化ビニールその他鉄/ABS樹脂アルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063SS-T5)硬質塩化ビニル
カラーグレーその他その他その他グレー
規格UL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング