エレクトロニクス部品技術窓口
強いクランプ力で水、粉塵をシャットアウトするケーブルクランプ。【特長】・独自のWシール構造とOリング使...
詳細を確認
使用例1

使用例2
| 型式 | 適合 電線径 (mm) | 取付 穴径 (mm) | 取付 ねじ | 適合 板厚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-W15M-04 | OA-W15M-04C1 | OA-W15M-04B | φ2~4 | φ15 | M15 P=1 | 3mm 以下 |
| OA-W15M-05 | OA-W15M-05C1 | OA-W15M-05B | φ3~5 | |||
| OA-W15M-07 | OA-W15M-07C1 | OA-W15M-07B | φ5~7 | |||
| OA-W1606 | OA-W1606C1 | OA-W1606B | φ4~6 | φ21 | CTG16 (G1/2) | 4mm 以下 |
| OA-W1608 | OA-W1608C1 | OA-W1608B | φ6~8 | |||
| OA-W1609 | OA-W1609C1 | OA-W1609B | φ7~9 | |||
| OA-W1611 | OA-W1611C1 | OA-W1611B | φ9~11 | |||
| OA-W1613 | OA-W1613C1 | OA-W1613B | φ11~13 | |||
| OA-W1614 | - | - | φ13~14 | |||
| OA-W2213 | - | - | φ9~13 | φ28 | CTG22 (G3/4) | 6mm 以下 |
| OA-W2216 | OA-W2216C1 | OA-W2216B | φ13~16 | |||
| OA-W2219 | OA-W2219C1 | OA-W2219B | φ15~19 | |||
| OA-W2823 | OA-W2823C1 | OA-W2823B | φ19~23 | φ34 | CTG28 (G1) | 5.5mm 以下 |
| OA-W3630 | OA-W3630C1 | OA-W3630B | φ25~30 | φ42 | CTG36 (G1 1/4) | 7.5mm 以下 |
共通:使用周囲温度 -25~+80℃
| 型式 | 適合 電線径 (mm) | 取付 穴径 (mm) | 取付 ねじ | 適合 板厚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA-W15M-04E | OA-W15M-04EC1 | OA-W15M-04EB | φ2~4 | φ15 | M15 P=1 | 3mm 以下 |
| OA-W15M-05E | OA-W15M-05EC1 | OA-W15M-05EB | φ3~5 | |||
| OA-W15M-07E | OA-W15M-07EC1 | OA-W15M-07EB | φ5~7 | |||
| OA-W1606E | OA-W1606EC1 | OA-W1606EB | φ4~6 | φ21 | CTG16 (G1/2) | 4mm 以下 |
| OA-W1608E | OA-W1608EC1 | OA-W1608EB | φ6~8 | |||
| OA-W1609E | OA-W1609EC1 | OA-W1609EB | φ7~9 | |||
| OA-W1611E | OA-W1611EC1 | OA-W1611EB | φ9~11 | |||
| OA-W1613E | OA-W1613EC1 | OA-W1613EB | φ11~13 | |||
| OA-W2216E | OA-W2216EC1 | OA-W2216EB | φ13~16 | φ28 | CTG22 (G3/4) | 6mm 以下 |
| OA-W2219E | OA-W2219EC1 | OA-W2219EB | φ15~19 | |||
| OA-W2823E | OA-W2823EC1 | OA-W2823EB | φ19~23 | φ34 | CTG28 (G1) | 5.5mm 以下 |
| OA-W3630E | - | OA-W3630EB | φ25~30 | φ42 | CTG36 (G1 1/4) | 7.5mm 以下 |
共通:使用周囲温度 -25~+80℃
| OA-W15M-04 | 約8g |
|---|---|
| OA-W15M-05 | 約7g |
| OA-W15M-07 | 約7g |
| OA-W1606 | 約13g |
| OA-W1608 | 約12g |
| OA-W1609 | 約13g |
|---|---|
| OA-W1611 | 約12g |
| OA-W1613 | 約12g |
| OA-W1614 | 約11g |
| OA-W2213 | 約35g |
| OA-W2216 | 約32g |
|---|---|
| OA-W2219 | 約30g |
| OA-W2823 | 約67g |
| OA-W3630 | 約107g |

キャプコンを取付ける。

電線を通す。

電線を固定する。
締付キャップを締めて電線を固定する。

電線が固定されているか確認する。

リミットスイッチなどのタップ加工穴への取付方法。

ロックナットを外して機器に固定する。

OA-W15M-04/05/07の外形図と寸法

OA-W2216/2213/2219の外形図と寸法

OA-W1606/1608の外形図と寸法

OA-W2823の外形図と寸法

OA-W1609/1611の外形図と寸法

OA-W1613/1614の外形図と寸法

OA-W3630の外形図と寸法


材質説明図
NBR:ニトリルゴム EPDM:エチレンプロピレンゴム
下記の型式については、一部材質が異なります
<OA-W15M型>ロックナット:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
<ライトグレータイプ>ロックナット:鉄(三価ユニクロメッキ)
油中・水中では使用できません。
以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
耐油性タイプ(ゴム色-黒)の場合
耐候性タイプ(ゴム色-青)の場合
その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前にお問い合わせください。
工場の生産性向上に対する取組みが日常化することで電気配線に関連したトラブル防止として、汎用型ケーブルクランプの防水、耐油性能の要望が増加していました。
この要望に応えるために防水型ケーブルクランプの開発に着手し、独自の構造により保護等級IP67を確保することに成功しました。
30年後の現在でも多くのご要望にお応え続け製品群は幅広い充実したラインナップになっています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,700円 ( 6,270円 ) | 4日目 |
7,500円 ( 8,250円 ) | 6日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 6日目 |
9,400円 ( 10,340円 ) | 6日目 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 4日目 |
6,500円 ( 7,150円 ) | 6日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 6日目 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 6日目 |
4,800円 ( 5,280円 ) | 4日目 |
6,700円 ( 7,370円 ) | 6日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 6日目 |
8,400円 ( 9,240円 ) | 6日目 |
10,100円 ( 11,110円 ) | 6日目 |
11,200円 ( 12,320円 ) | 6日目 |
13,600円 ( 14,960円 ) | 6日目 |
14,800円 ( 16,280円 ) | 6日目 |
9,200円 ( 10,120円 ) | 6日目 |
10,100円 ( 11,110円 ) | 6日目 |
13,600円 ( 14,960円 ) | 6日目 |
14,800円 ( 16,280円 ) | 6日目 |
372円 ( 409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,019円 ( 5,521円 ) | 6日目 |
5,019円 ( 5,521円 ) | 6日目 |
6,834円 ( 7,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,539円 ( 8,293円 ) | 6日目 |
7,539円 ( 8,293円 ) | 6日目 |
395円177円 ( 195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,019円 ( 5,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,019円 ( 5,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
574円 ( 631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,539円 ( 8,293円 ) | 6日目 |
7,539円1,507円 ( 1,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,019円 ( 5,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
366円 ( 403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
574円 ( 631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,539円 ( 8,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,539円 ( 8,293円 ) | 6日目 |
737円 ( 811円 ) | 6日目 |
9,504円 ( 10,454円 ) | 6日目 |
10,404円 ( 11,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,572円 ( 10,529円 ) | 6日目 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,983円 ( 10,981円 ) | 6日目 |
11,656円 ( 12,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,796円 ( 12,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,828円 ( 10,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 6日目 |
11,376円 ( 12,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,796円 ( 12,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,076円 ( 13,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,152円 ( 12,267円 ) | 6日目 |
886円 ( 975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,096円2,774円 ( 3,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,796円 ( 12,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,796円7,667円 ( 8,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,383円 ( 1,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
強いクランプ力で水、粉塵をシャットアウトするケーブルクランプ。
【特長】
・独自のWシール構造とOリング使用で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない
・様々なサイズをラインナップし、更にコネクタ付ケーブルのクランプなど、用途に合わせて選べる
・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプ、また本体色は3色用意
【用途】
・制御盤、中継ボックス、リミットスイッチ・モータなど各種電気配線器具



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~