17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LED表示灯 DAシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED表示灯 DAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA-10JPL AC100V G/C ROHS

2016年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

AC/DC100V及び200Vにダイレクト電源接続できる高輝度LEDパイロットランプ。
【特長】
・AC100V、200V用電源にダイレクト接続。
・低発熱・長寿命そして高輝度照光。
・AC/DC 100V(AC/DC 90V~AC/DC 132Vまで使用可能)。
・AC/DC 200V(AC/DC 180V~AC/DC 264Vまで使用可能)。
【用途】
・表示灯用。電源ON、OFF表示灯。

指定中の仕様・寸法情報

取付穴サイズ
その他
形状
その他
定格電圧(V)
AC100V
光源
LED
寸法 縦
13
寸法 幅
13
寸法 奥行き
40
色詳細
G/C
保護機能(耐環境性)
本体材質
真鍮クロームメッキ
特徴
メタルフレーム

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト