17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VP-E スチール製ペデスタルボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VP-E スチール製ペデスタルボックス

販売終了

型番

VP35-59E

2025年06月に販売終了となりました。

経済性に優れた汎用ペデスタルなVP-E/スチール製ペデスタルボックス。
【特長】
・ボックス部はスチール製で、経済性に優れています。
・ベース部は高密度ポリエチレン製ペデスタルベースと、ステンレス製チャンネルベースより選べます。
・ボックスのフカサ寸法は350mmと500mmの2種類があり、奥行きの深い機器も収納できます。
・自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
・屋根、扉は取外しが可能です。
・コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
・ペデスタルベースタイプは防湿工事用イソモ顆粒を付属しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

用途
制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
500
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
900
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
350
穴加工対応
非対応
開閉形状
その他開閉形状
基板・中板
鉄製
保護機能(耐環境性)
IP23D
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
板厚(本体)(mm)
1.6
板厚(扉・カバー)(mm)
1.6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト