17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

THD-A・HUB収納キャビネット(壁掛けタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

THD-A・HUB収納キャビネット(壁掛けタイプ)

販売終了

型番

THD16-565AC

2018年04月に販売終了となりました。

THD-Aタイプは、HUB等の通信機器の多収納に便利な壁掛けタイプのHUB・通信機器収納用キャビネットです。

【特長】
・HUB等の通信機器の多収納に便利な壁掛けタイプのHUB・通信機器収納用キャビネット!。
・学校、オフィス等のLAN構築をサポートします。
・前面及び右側面が扉式で、前面のアングルの取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
・HUBだけでなくスプライスユニット等の取付けも可能です。
・天井面へつけて取付けできます。
・19型HUBの取付けが可能です

指定中の仕様・寸法情報

用途
制御・中継
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
500
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
650
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
160
穴加工対応
非対応
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
クリーム(2.5Y9/1)
代表規格
なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト