エレクトロニクス部品技術窓口
屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス製屋根付窓付自立制御盤キャビネット!【特長】・機能性・デザ...
詳細を確認
製品のイメージ
| 品名記号 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※ | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
| SOEM35-714B | 700 | 1,400 | 350 | 1,480 | 580 | 1,280 | 325 | 95 |
| SOEM35-716B | 700 | 1,600 | 350 | 1,680 | 580 | 1,480 | 325 | 105 |
| SOEM35-719B | 700 | 1,900 | 350 | 1,980 | 580 | 1,780 | 325 | 121 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
474,290円 ( 521,719円 ) | 9日目 |
541,090円 ( 595,199円 ) | 9日目 |
543,100円 ( 597,410円 ) | 9日目 |
屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス製屋根付窓付自立制御盤キャビネット!
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています
・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です
・屋根の傾斜方向が変更可能です
・天面にはオプション・LED照明パネルの取り付けが可能です
・キャビネット工業会規格及び環境指針(CA-G04)に適合
・耐中性塩水噴霧性1000h:重耐塩仕様塗装性能
・耐酸性/アルカリ性仕様120h
・環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用しています


![【穴加工対応】[SOE-B]ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000237233/222000237233_002_20251006181856.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
日東工業
【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)
4.2通常価格(税別):4,330円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSDシリーズ
5