17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が102型番あります。

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

通常単価(税別)
28,620154,030特別価格
税込単価
31,482169,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット【特長】・左右に連結が可能。・機能性・デザイン性に優...

詳細を確認
  • 基板に穴加工がある場合、鉄製基板の塗装色はキャビネットの塗装色と同色、方眼目盛はなしとなります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ボックス穴加工サービスで生成した型式の図面やDXFのダウンロードは、製作時のユーザーIDのみ可能です。
  • 3DCADデータのご用意はございません。
  • 日東工業製のボックスは特注には対応しておりません。特注をご希望の場合はミスミ製品を検討ください。
詳細を確認
未確定:候補が102型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

 【ボックス穴加工サービスのご案内】 

設計基本操作
便利機能
設計データ確認・編集ガイド
ご注文方法
日東工業製ボックス
穴加工対応一覧

Q&A

  
[ ! ] 穴加工サービス利用時は、加工価格が加算されます。加工後の最終価格は型式確定後「価格を確認」ボタンを押してください。

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

規格表

型番+DW+H+塗装色穴加工穴加工コード 
RA2544C    (穴加工なし)
RA2544CPSMKH□□□□□(穴加工あり)
型番+DW+H扉+塗装色穴加工穴加工コード 
RA25710 1C    (穴加工なし)
RA25710 1CPSMKH□□□□□(穴加工あり)
[ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、MKH□□・・記号が自動付与されます。
[ ! ] 扉型式1=片扉、2=両扉 仕様になります。
[ ! ] 見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
[ ! ] カタログ記載寸法と絞り込み条件の表記は以下のように置換ください。
   ヨコ=W(幅)、タテ=H(高さ)、フカサ=D(厚み)
[ ! ] 穴加工サービスの操作方法は (>>こちら)、穴加工サービスの詳細については(>>こちら

概要仕様

RA・RA形制御盤キャビネットフカサ250mm

RA・RA形制御盤キャビネットフカサ250mm
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材質
取付基板RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
RABタイプ(木製基板15mm)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 
扉形式片扉または両扉 ※扉の単品販売はしておりません。
保護等級片扉(屋内・屋外兼用):IP54
両扉(屋内用):IP4X ※防水性はありません
[ ! ] 上記以外の塗装色の変更は承っておりません。
[ ! ] 天面にアイボルトは付属しておりません。
[ ! ] CE規格には対応しておりません。
[ ! ] 2020年4月より仕様変更(キーNo.N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。

この商品の特長

保護等級 屋内屋外兼用 IP54(片扉カテゴリー2)
保護等級 屋内用 IP4X(両扉)

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性10,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

鍵番号違い対応
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

 
 
 

分解図(RA・RAB)片扉

ボデー/接地端子(M8)/ボルトホルダー/鉄製基板(RAタイプ)/木製基板(RABタイプ)/防水平面ハンドル(H-85) 溶接ナット(M5)(φ10×H12)/パッキン/扉/蝶番

ボデー/接地端子(M8)/ボルトホルダー/鉄製基板(RAタイプ)/木製基板(RABタイプ)/防水平面ハンドル(H-85)
溶接ナット(M5)(φ10×H12)/パッキン/扉/蝶番
ハンドルの取扱方法
・PUSHボタンを押す。
・取手を表示方向にまわす。

分解図(RA)両扉

ボデー/接地端子(M8)/ロッド棒/防水平面ハンドル(H-85)/鉄製基板(RA)/防水平面ハンドル(H-85)/パッキン

 

ボデー/接地端子(M8)/ロッド棒/防水平面ハンドル(H-85)/鉄製基板(RA)/防水平面ハンドル(H-85)/パッキン

 

この商品の寸法図

D 奥行(厚み):250mm

  • ※ 末尾”C”無しはライトベージュ、"C"付きはクリーム塗装となります。
品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効奥行(厚み)
mm
製品質量
kg
W 横(幅)H 縦(高さ)D 奥行(厚み)W 横(幅)H 縦(高さ)
RA25-44片扉40040025032032023211.4
RA25-44C片扉40040025032032023211.4
RA25-45片扉40050025032042023214.8
RA25-45C片扉40050025032042023214.8
RA25-46片扉40060025032052023217.1
RA25-46C片扉40060025032052023217.1
RA25-54片扉50040025042032023214.8
RA25-54C片扉50040025042032023214.8
RA25-55片扉50050025042042023217.6
RA25-55C片扉50050025042042023217.6
RA25-56片扉50060025042052023220.4
RA25-56C片扉50060025042052023220.4
RA25-57片扉50070025042062023223.2
RA25-57C片扉50070025042062023223.2
RA25-58片扉50080025042072023226
RA25-58C片扉50080025042072023226
RA25-59片扉50090025042082023228.8
RA25-59C片扉50090025042082023228.8
RA25-65片扉60050025052042023220.4
RA25-65C片扉60050025052042023220.4
RA25-66片扉60060025052052023223.6
RA25-66C片扉60060025052052023223.6
RA25-67片扉60070025052062023226.8
RA25-67C片扉60070025052062023226.8
RA25-68片扉60080025052072023230.1
RA25-68C片扉60080025052072023230.1
RA25-69片扉60090025052082023233.3
RA25-69C片扉60090025052082023233.3
RA25-610片扉6001,00025052092022637
RA25-610C片扉6001,00025052092022637
RA25-612片扉6001,2002505201,12022643.5
RA25-612C片扉6001,2002505201,12022643.5
RA25-614片扉6001,4002505201,32022648.5
RA25-614C片扉6001,4002505201,32022648.5
RA25-616片扉6001,6002505201,52022655.1
RA25-616C片扉6001,6002505201,52022655.1
RA25-75-1片扉70050025062042023223.2
RA25-75-1C片扉70050025062042023223.2
RA25-76-1片扉70060025062052023226.8
RA25-76-1C片扉70060025062052023226.8
RA25-77-1片扉70070025062062023230.5
RA25-77-1C片扉70070025062062023230.5
RA25-78-1片扉70080025062072023234.2
RA25-78-1C片扉70080025062072023234.2
RA25-710-1片扉7001,00025062092022642
RA25-710-1C片扉7001,00025062092022642
RA25-710-2両扉7001,000250620920★22645.7
RA25-710-2C両扉7001,000250620920★22645.7
RA25-712-1片扉7001,2002506201,12022649.3
RA25-712-1C片扉7001,2002506201,12022649.3
RA25-712-2両扉7001,2002506201,120★22654.1
RA25-712-2C両扉7001,2002506201,120★22654.1
RA25-714-1片扉7001,4002506201,32022655.3
RA25-714-1C片扉7001,4002506201,32022655.3
RA25-714-2両扉7001,4002506201,320★22662.6
RA25-714-2C両扉7001,4002506201,320★22662.6
RA25-716-1片扉7001,6002506201,52022662.5
RA25-716-1C片扉7001,6002506201,52022662.5
RA25-86-1片扉80060025072052023230.1
RA25-86-1C片扉80060025072052023230.1
RA25-88-1片扉80080025072072023238.3
RA25-88-1C片扉80080025072072023238.3
RA25-810-1片扉8001,00025072092022646.9
RA25-810-1C片扉8001,00025072092022646.9
RA25-810-2両扉8001,000250720920★22648.1
RA25-810-2C両扉8001,000250720920★22648.1
RA25-812-1片扉8001,2002507201,12022655.2
RA25-812-1C片扉8001,2002507201,12022655.2
RA25-812-2両扉8001,2002507201,120★22656.4
RA25-812-2C両扉8001,2002507201,120★22656.4
RA25-814-1片扉8001,4002507201,32022661.9
RA25-814-1C片扉8001,4002507201,32022661.9
RA25-814-2両扉8001,4002507201,320★22669.9
RA25-814-2C両扉8001,4002507201,320★22669.9
RA25-816-1片扉8001,6002507201,52022670
RA25-816-1C片扉8001,6002507201,52022670
RA25-106-2両扉1,000600250920520★22637.7
RA25-106-2C両扉1,000600250920520★22637.7
RA25-108-2両扉1,000800250920720★22647.8
RA25-108-2C両扉1,000800250920720★22647.8
RA25-1010-2両扉1,0001,000250920920★22658
RA25-1010-2C両扉1,0001,000250920920★22658
RA25-1012-2両扉1,0001,2002509201,120★22668.2
RA25-1012-2C両扉1,0001,2002509201,120★22668.2
RA25-1014-2両扉1,0001,4002509201,320★22676.7
RA25-1014-2C両扉1,0001,4002509201,320★22676.7
RA25-126-2両扉1,2006002501,120520★22646.2
RA25-126-2C両扉1,2006002501,120520★22646.2
RA25-128-2両扉1,2008002501,120720★22656.1
RA25-128-2C両扉1,2008002501,120720★22656.1
RA25-1210-2両扉1,2001,0002501,120920★22668
RA25-1210-2C両扉1,2001,0002501,120920★22668
RA25-1212-2両扉1,2001,2002501,1201,120★22679.9
RA25-1212-2C両扉1,2001,2002501,1201,120★22679.9
RA25-1214-2両扉1,2001,4002501,1201,320★22690
RA25-1214-2C両扉1,2001,4002501,1201,320★22690
RA25-1410-2両扉1,4001,0002501,320920★22676.4
RA25-1410-2C両扉1,4001,0002501,320920★22676.4
RA25-1412-2両扉1,4001,2002501,3201,120★22689.8
RA25-1412-2C両扉1,4001,2002501,3201,120★22689.8
RA25-1414-2両扉1,4001,4002501,3201,320★226103.3
RA25-1414-2C両扉1,4001,4002501,3201,320★226103.3
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。
  • ※ 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

 

穴加工サービス

商品仕様に戻る
立体図、展開図
立体図展開図(一例)
加工面はすべて外から見た図となります。中板は扉を開けて正面側から見た図面となります。
グレーの範囲は加工指定ができません。
※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。
穴加工パターン種類
パターン種類
丸穴
丸穴
(タップは基板のみ)
長丸穴丸穴 ねじ下穴
2個付き
丸穴 ねじ下穴
2個付き
丸穴 ねじ下穴
3個付き
(PCD限定)
丸穴 ねじ下穴
4個付き
丸穴 ねじ下穴
4個付き
(PCD限定)
長丸穴 ねじ下穴
2個付き
  
丸穴上下丸穴3個
(PCD限定)
丸穴4個丸穴4個
(PCD限定)
回転灯等
取付き穴1
回転灯等
取付き穴2
  
  
角穴
角穴角穴 ねじ下穴
2個付き
角穴 ねじ下穴
2個付き
(対角左上)
角穴 ねじ下穴
2個付き
(対角右上)
角穴 ねじ下穴
4個付き
角穴 ねじ下穴
6個付き
角穴 ねじ下穴
8個付き
角穴 ねじ下穴
上下8個付き
角穴 ねじ下穴
10個付き
R付き角穴R付き角穴
ねじ下穴
2個付き
R付き角穴
ねじ下穴
4個付き
変形角穴
ねじ下穴
3個付き
変形角穴
ねじ下穴
4個付き
インバータ
操作パネル
等取付き穴
インバータ
操作パネル
等取付き穴2
複合穴
  
ダルマ穴直角キー溝D穴ダブルD穴Dサブ等直角キー溝付き  
 付き丸穴  取付き穴丸穴2 
[ ! ] ビス穴は、キリ穴となります。
[ ! ] 穴種類、穴位置は穴加工サービス上で編集が可能です。
   一方、BOXの外寸、色、追加工の変更はできません。型番選定画面に戻り再設計が必要です。
[ ! ] 基盤のみ下記サイズのタップ穴指定が可能です。(すべてタップ加工済み)
   M3:2.5mm、M4:3.2mm、M5:4.1mm

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

保護機能(耐環境性)

塗装色

扉形式

RoHS?最小発注数量
400
400
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
400
400
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
-
1個
400
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
-
1個
400
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
400
600
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
400
600
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
400
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
-
1個
500
400
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
600
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
600
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
700
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
700
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
800
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
800
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
900
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
900
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
-
1個
600
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
600
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
600
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
700
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
700
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
800
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
800
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
900
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
900
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
600
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
600
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
700
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
700
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
800
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
800
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
800
600
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
800
600
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
800
800
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
800
800
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
1000
1000
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1000
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
1200
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1200
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
1400
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1400
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
600
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
600
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
800
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
800
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1000
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1000
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1200
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1200
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1400
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1400
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
600
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
600
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
800
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
800
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,690
( 38,159 )
3日目
28,620
( 31,482 )
3日目
39,09025,408
( 27,949 )
3日目
30,610
( 33,671 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
30,610
( 33,671 )
3日目
29,690
( 32,659 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
31,840
( 35,024 )
3日目
33,020
( 36,322 )
3日目
33,020
( 36,322 )
3日目
40,710
( 44,781 )
3日目
40,710
( 44,781 )
3日目
41,760
( 45,936 )
3日目
41,760
( 45,936 )
3日目
48,340
( 53,174 )
3日目
48,340
( 53,174 )
3日目
33,020
( 36,322 )
3日目
33,020
( 36,322 )
3日目
40,710
( 44,781 )
3日目
40,710
( 44,781 )
3日目
41,760
( 45,936 )
3日目
41,760
( 45,936 )
3日目
48,340
( 53,174 )
3日目
48,340
( 53,174 )
3日目
50,630
( 55,693 )
3日目
50,630
( 55,693 )
3日目
40,710
( 44,781 )
3日目
40,710
( 44,781 )
3日目
43,910
( 48,301 )
3日目
43,910
( 48,301 )
3日目
48,340
( 53,174 )
3日目
48,340
( 53,174 )
3日目
50,630
( 55,693 )
3日目
50,630
( 55,693 )
3日目
49,460
( 54,406 )
3日目
49,460
( 54,406 )
3日目
55,020
( 60,522 )
3日目
55,020
( 60,522 )
3日目
85,720
( 94,292 )
3日目
85,720
( 94,292 )
3日目
93,450
( 102,795 )
3日目
93,450
( 102,795 )
3日目
110,010
( 121,011 )
3日目
110,010
( 121,011 )
3日目
62,640
( 68,904 )
3日目
62,640
( 68,904 )
3日目
72,620
( 79,882 )
3日目
72,620
( 79,882 )
3日目
95,730
( 105,303 )
3日目
95,730
( 105,303 )
3日目
110,020
( 121,022 )
3日目
110,020
( 121,022 )
4日目
132,270
( 145,497 )
3日目
132,270
( 145,497 )
4日目
62,640
( 68,904 )
3日目
62,640
( 68,904 )
3日目
85,720
( 94,292 )
3日目
85,720
( 94,292 )
3日目

詳細情報

基本情報

水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット
【特長】
・左右に連結が可能。
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能。
・防水平面ハンドルを採用(キー№N200)。
【用途】
・片扉:屋内屋外兼用。
・両扉:屋内用。
・防塵防水形キャビネット、中型タイプ。

ご注意

  • 基板に穴加工がある場合、鉄製基板の塗装色はキャビネットの塗装色と同色、方眼目盛はなしとなります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ボックス穴加工サービスで生成した型式の図面やDXFのダウンロードは、製作時のユーザーIDのみ可能です。
  • 3DCADデータのご用意はございません。
  • 日東工業製のボックスは特注には対応しておりません。特注をご希望の場合はミスミ製品を検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mmのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機器を外部に設置する場合に使用
5
満足度:5.0
何度も使用してますが水漏れなどがあったことはありません。 サイズがあえば物はいいと思います。
0人が参考にしています。
クリーンルーム内で使用
5
満足度:5.0
丈夫さと深さが合っていたので、ミスミのWEBサイトで探してこれしかないと思い、購入しました。クリーンルーム内での利用にな...もっと読む
0人が参考にしています。
照明の制御ボックスに
5
満足度:5.0
屋外で使用しています。防水性と4~5年ぐらい前から150台ほど使用しており、使い勝手も良いので購入しました。自社で追加工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格28,620-14,320 -31,840 -21,980 -13,180 -17,600 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目〜3日目〜2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)250160300200120250
穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング