エレクトロニクス部品技術窓口
PL形プラボックスの高性能熱対策タイプのプラボックス。【特長】・丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸...
詳細を確認
| 材質 | PC+ABS樹脂 |
|---|---|
| 色彩 | ライトベージュ色(5Y7/1) |
| 取付基板 | 木製基板(15mm) |
| キャビネット板厚 | 扉・ボデー3.0~4.0mm |
| ハンドル | 小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) |
| 扉形式 | 片扉 |
保護等級 屋内・屋外兼用 IP55(カテゴリー2)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
難燃性 5VB
アメリカの保険機関規格UL94による樹脂の難燃性レベルを表す。
ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限された。JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを示す。
鍵番号違い対応
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。
PC+ABS樹脂製

扉コーナー部/基板取付部/蝶番部/蝶番ピン/加工穴ガイド/防水パッキン/小型防水ハンドル

| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | ハンドル部有効フカサ mm | 製品質量 kg | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
| PL16-23KA | 252 | 300 | 165 | 150 | 210 | 130 | 97 | 2.7 | WLP-10、WLP-10K 各1コ付属 |
| PL16-33KA | 352 | 300 | 165 | 250 | 210 | 130 | 97 | 3.3 | |
| PL16-34KA | 351 | 400 | 165 | 250 | 300 | 129 | 97 | 4.3 | |
| PL16-35KA | 351 | 500 | 165 | 250 | 400 | 129 | 97 | 5.0 | |
| PL16-43KA | 451 | 300 | 165 | 350 | 200 | 129 | 97 | 4.0 | |
| PL16-54KA | 551 | 400 | 165 | 450 | 300 | 129 | 97 | 6.0 | |
| PL20-24KA | 252 | 400 | 200 | 150 | 300 | 165 | 132 | 3.8 | WLP-13、WLP-13K 各1コ付属 |
| PL20-34KA | 351 | 400 | 200 | 250 | 300 | 164 | 132 | 4.8 | |
| PL20-44KA | 451 | 400 | 200 | 350 | 300 | 164 | 132 | 5.7 | |
| PL20-45KA | 451 | 500 | 200 | 350 | 400 | 163 | 131 | 6.6 | |
| PL20-55KA | 550 | 500 | 200 | 420 | 390 | 162 | 124 | 8.1 | |
| PL20-565KA | 550 | 650 | 200 | 420 | 540 | 162 | 124 | 10.9 | WLP-13、WLP-13K 各2コ付属 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,930円 ( 36,223円 ) | 3日目 |
33,010円 ( 36,311円 ) | 3日目 |
35,200円 ( 38,720円 ) | 3日目 |
35,120円 ( 38,632円 ) | 3日目 |
44,010円 ( 48,411円 ) | 3日目 |
40,700円 ( 44,770円 ) | 3日目 |
42,890円 ( 47,179円 ) | 3日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 3日目 |
48,360円 ( 53,196円 ) | 3日目 |
51,650円 ( 56,815円 ) | 2日目 |
76,950円 ( 84,645円 ) | 2日目 |
PL形プラボックスの高性能熱対策タイプのプラボックス。
【特長】
・丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズ。
・IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能。
【用途】
・屋内屋外兼用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
4.2通常価格(税別):1,744円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
PB型透明プラスチックケース
5通常価格(税別):84円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

タカチ電機工業
TMB型ターミナルボックス
4.6通常価格(税別):1,149円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~